에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Light pipe homogenizing rods는 내부전반사를 이용해 스펙트럼 특성에 관계 없이 비균등한 광원을 균질화된 출력으로 변환시켜줍니다. TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods는 2X 및 3X 배율로 제공됩니다. 광출력의 NA는 배율에 비례하여 감소하기 때문에 출력광의 NA를 크게 줄일 수 있습니다.
Wavelength Range (nm) | Entrance Aperture (mm) | Length (mm) | Magnification | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 50.00 | 2X | #63-103 | KRW 203,000 수량 6+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 50.00 | 3X | #63-104 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 100.00 | 2X | #65-840 | KRW 233,500 수량 6+ KRW 187,100 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 2.5 x 2.5 | 100.00 | 3X | #65-841 | KRW 245,100 수량 6+ KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 50.00 | 2X | #65-842 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 50.00 | 3X | #65-843 | KRW 221,900 수량 6+ KRW 178,400 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 100.00 | 2X | #63-105 | KRW 245,100 수량 6+ KRW 195,800 견적 요청 |
|
||
350 - 2200 | 4 x 4 | 100.00 | 3X | #63-106 | KRW 256,700 수량 6+ KRW 204,500 견적 요청 |
|
당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 지지하도록 특별 제작된 Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts 또한 이용할 수 있으며, 이 마운트는 구성품의 취급 및 통합을 크게 간소화합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2.5mm Entrance 5mm Exit, 50mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #64-923 | KRW 162,400 수량 6+ KRW 129,800 견적 요청 |
|
||
2.5mm Entrance 7.5mm Exit, 50mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #64-924 | KRW 162,400 수량 6+ KRW 129,800 견적 요청 |
|
||
2.5mm Entrance 5mm Exit, 100mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #67-401 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
2.5mm Entrance 7.5mm Exit, 100mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #67-402 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
4mm Entrance 8mm Exit, 50mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #67-403 | KRW 162,400 수량 6+ KRW 129,800 견적 요청 |
|
||
4mm Entrance 8mm Exit, 100mm Long, Tapered Light Pipe Mount | #64-925 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)