제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Double-Sided Aspheric Lenses

×
  • 1X 확대용으로 설계
  • Finite Conjugate 용도에 안성맞춤
  • 10 - 50mm의 직경 옵션

TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1:1 이미징 용도에 안성맞춤인 제품입니다. f/#가 1.0이면서 NA 값이 높은 이 렌즈는 집광 용도에 이상적으로 사용할 수 있으며, 10 - 50mm의 직경으로 제공됩니다. 또한 Bi-convex lens로도 알려진 double-convex lens로서 시스템에 적용되는 광학 요소의 수를 크게 줄여주면서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. TECHSPEC® Double-Sided Aspheric Lenses는 1X 확대용으로 최적화되었으나, 비구면 설계를 채택하여 최대 4X 배율까지 수용하면서 우수한 성능을 제공합니다.

제품정보

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program