제품이 장바구니에 추가됨

TFL Mount Camera Lens Spacers

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer 10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×

TFL Mount Camera Lens Spacers는 TFL Mount가 있는 렌즈의 최소 작동 거리는 줄여주고 배율은 높이는 데 사용됩니다. 이는 렌즈로 하여금 더 짧은 작동 거리와 더 작은 시야(FOV)를 필요로 하는 용도에서 사용될 수 있도록 합니다. TFL Mount Camera Lens Spacers는 양쪽 끝에 M35 x 0.75 thread가 있어 원하는 작동 거리에 도달할 때까지 여러 개의 스페이서를 함께 결합해서 사용할 수 있습니다. 이 렌즈 스페이서는 당사의 TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses 및 모든 TFL Mount 카메라와 호환이 가능합니다.

공통 스펙

Outer Diameter (mm):
45.0
Mounting Threads:
TFL Mount

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5mm TFL Mount Camera Lens Spacer
10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program