제품이 장바구니에 추가됨

Threaded Base Plates

×
  • 2가지 크기 가능
  • 2가지 platform 옵션: English와 Metric
  • English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
  • Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
  • 알루미늄 plate

Base plate는 metric이나 English thread된 구멍에 추가적으로 중앙에 탭 구멍 (M6 x 1 이나 ¼-20)이 있습니다. Base plate는 늘어난 중앙 slot으로 breadboard 패턴의 전체 사용을 보증합니다. Medium Base plate는 Small Base plate와 동일한 구멍과 Slot을 보유하며 추가적으로 짧은 slot이 있어 추가적인 확장성을 줍니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
7.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

제품정보

 Type   Length (mm)   Width (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Metric 60.00 35.00
Metric 85.00 50.00
English 60.00 35.00
English 85.00 50.00

제품자료

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program