제품이 장바구니에 추가됨

Tie-Down Table Clamp

×
  • 1인치 범위의 Slot 조절
 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Tie-Down Table Clamp #53-356 KRW 38,600 수량 10+ KRW 34,400   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

보편적인 부품으로 어떤 English 광학 breadboard, plate나 테이블 등의 마운팅부품과 base plate를 고정 시키는데 사용되는 액세서리입니다. ¼-20 소켓 head cap 나사로 breadboard와 높이를 slot과 맞춥니다. 반대쪽에 있는 나일론 나사로는 0.6"(15mm) 두께의 베이스를 조일 수 있습니다. Anodized 알루미늄.

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Axial Runout

Concentricity

Inverted Load Capacity

Tangent Arm Drive

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Bolt Circle (BC)

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요