제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller

UC Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses
×
  • 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 소형 센서를 위한 초소형(UC), 고해상도 렌즈
  • 4mm - 35mm 범위의 초점 거리

에드몬드 옵틱스의 초소형 TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 제품의 품질과 사용감을 저해하지 않으면서 최적화된 성능, 비용, 크기를 제공하도록 설계되었습니다. 2.2μm 이하의 픽셀 사이즈를 위해 제작된 이 렌즈는 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도를 제공하며, 모든 종류의 표준형 C-Mount 카메라와 호환이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 초점과 조리개 조절 기능 및 홈이 파인 recessed set screw를 특징으로 하며, 일반적인 머신 비전의 작동 거리(WD)에서 사용하도록 제작되었습니다. 1/2.5" 센서에 맞춰 최적화되어 있긴 하지만, 대다수의 초점 거리는 최대 1/1.8" 센서와도 작동이 가능합니다. TECHSPEC® UC Series Fixed Focal Length Lenses는 모든 소형 카메라 센서와 함께 단거리 및 장거리 어플리케이션에 사용할 수 있는 최적의 제품으로서 검수, 공장 자동화, 생물의학 기기 그리고 기타 다양한 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: Fixed aperture 기기 버전은 TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses를 참조하십시오.

제품정보

제품설명

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

제품자료

#33-300
#33-300
#33-301
#33-301
#33-303
#33-303
#33-304
#33-304
#33-305
#33-305
#33-306
#33-306
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
UC Series Kit #25-608 KRW 1,738,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
UC Series Expanded Kit #25-609 KRW 2,435,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program