제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Thin Nanoparticle Polarizers

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia.

×
  • 무게가 가볍고 두께가 90μm인 기판
  • 10000:1 이상의 소광비
  • 온도 변화, 화학 물질, 극한의 환경에 강함
  • 다양한 표준형 크기/코팅 및 맞춤형 옵션 제공

해당 제품은 90µm 두께의 경량 폴라라이저로 기존의 폴라라이저를 대체할 수 있는 제품이며 투과율이 높고 소광비가 10000:1이 넘습니다. 장타원형(prolate) 은 나노 입자가 도핑된 규산나트륨 글래스 기판으로 구성되어 있으며 최대 +400°C의 고온 안정도, 화학적 내성, 자외선(UV) 및 표백에 강한 성질을 갖추고 있습니다. 또한, 비코팅, 단면 무반사(AR) 코팅, 양면 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공되며 1260 - 1600nm의 파장 대역을 커버합니다. 해당 제품에 적용된 설계는 통신, 의료 및 항공우주 어플리케이션뿐만 아니라 광 아이솔레이터, 편광 간섭계, 신호 대 잡음비(s/n) 개선용으로 사용하기에 적합합니다.

공통 스펙

Thickness (mm):
0.09 ± 0.025
Extinction Ratio:
>10,000:1
Substrate:
Sodium Silicate Glass Doped with Silver Nanoparticles
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design:
10 W/cm2
Acceptance Angle (°):
± 20°
Transmitted Wavefront Error, RMS:
<3 λ
Operating Temperature (°C):
-50 to +400

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 10 x 10mm, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 10 x 10mm, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 10 x 10mm, Double-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 12.5mm Dia, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 12.5mm Dia, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 12.5mm Dia, Double-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 25mm Dia, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 25mm Dia, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1310nm, 25mm Dia, Double-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 10 x 10mm, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 10 x 10mm, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 10 x 10mm, Double-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 12.5mm Dia, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 12.5mm Dia, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 12.5mm Dia, Double-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 25mm Dia, Uncoated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 25mm Dia, Single-Side AR Coated
Ultra-Thin Polarizer, 1550nm, 25mm Dia, Double-Side AR Coated

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program