제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

MgF2 Coated Double-Concave (DCV) Lenses

×
  • AR 코팅으로 400-700nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II

양면 오목렌즈는 (DCV) 안으로 향한 두 개의 곡면으로 되어 있으며 음수 초점거리를 가지고 있어 이미지 감소와 빛의 퍼짐에 사용됩니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Focal Length Tolerance (%):
±1
Surface Quality:
40-20
Damage Threshold, By Design:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

제품정보

Dia. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Coating   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
6.00 -6.00 -6.41 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.32 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 -12.00 -12.33 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 -9.00 -9.61 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 -12.00 -12.41 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
9.00 -18.00 -18.49 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 -12.00 -12.81 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
12.00 -18.00 -18.65 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 -24.00 -24.65 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 -20.00 -20.55 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
25.00 -25.00 -25.69 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
25.00 -50.00 -50.82 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 -100.00 -101.64 MgF2 (400-700nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program