제품이 장바구니에 추가됨

UV Fused Silica Ground Glass Diffusers

×
  • 고른 확산면
  • UV 파장을 이용하는 용도로 적합
  • 낮은 산란 손실
  • Float Glass 기판도 이용 가능

UV Fused Silica Ground Glass Diffusers는 높은 허용 오차, 우수한 그라운드 글래스로 이루어져 다양한 산업용 용도에 이상적입니다. 이 광학 디퓨저의 UV 용융 실리카 기판에 확산면을 만들기 위해서는 220-grit sandblast 기법을 사용합니다. 이러한 sandblast 공정에서 두 번의 직교 통과 처리를 거치면 표면에 고른 확산이 이루어집니다. 산란을 통해 낮은 산란 손실을 감수하는 대신 중간 수준의 확산 효과를 얻게 됩니다. 일반적인 적용 사례로는 screens, illuminator diffusion, 그리고 targets이 포함됩니다.

공통 스펙

Grit:
220
Thickness (mm):
1.60
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Wavelength Range (nm):
200 - 2200

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Grit   Thickness (mm)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 - 220 1.60
6.00 - 220 1.60
- 10.00 x 10.00 220 1.60
10.00 - 220 1.60
12.50 - 220 1.60
- 12.50 x 12.50 220 1.60
15.00 - 220 1.60
20.00 - 220 1.60
25.00 - 220 1.60
- 25.00 x 25.00 220 1.60
50.00 - 220 1.60
- 50.00 x 50.00 220 1.60

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program