에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders는 tunable laser 광원을 위해 설계되었습니다. 이 콤팩트 타입의 빔 익스팬더는 광범위한 파장에 최적화된 제품으로서 λ/10의 투과 웨이브프런트 에러를 구현하고 고출력 레이저와의 호환을 위해 내부 초점 조절 시 고스트 이미지가 발생하지 않는 디자인을 보유합니다. TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expander는 조절 범위에서 품질을 그대로 유지하면서도 프로토타입 및 고급 어플리케이션과 손쉽게 결합합니다. 이러한 빔 익스팬더는가변성이 높은 툴륨 및 홀뮴 광원을 사용하는 의료용 레이저 어플리케이션에 사용하기 적합합니다.
TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
고출력 및 저출력 2 micron beam expander 간의 차이점을 비롯해 다양한 유형의 용융 실리카 관한 더 많은 정보는 당사 어플리케이션 노트 UV vs. IR Grade Fused Silica를 참고하기 바랍니다.
Wavelength Range (nm) | Expansion Power | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 532 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-876 | KRW 667,000 수량 10+ KRW 587,300 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-725 | KRW 613,600 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-726 | KRW 613,600 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-405 | KRW 667,000 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-727 | KRW 780,400 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-732 | KRW 780,400 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-733 | KRW 780,400 견적 요청 |
|
||
250 - 532 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-734 | KRW 1,207,300 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-877 | KRW 623,500 수량 10+ KRW 551,000 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-736 | KRW 573,600 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-737 | KRW 573,600 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-406 | KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-738 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-739 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-740 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
500 - 1090 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-741 | KRW 1,173,900 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-878 | KRW 623,500 수량 10+ KRW 551,000 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-742 | KRW 573,600 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-743 | KRW 573,600 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-407 | KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-744 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-745 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-746 | KRW 727,000 견적 요청 |
|
||
1030 - 1550 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-747 | KRW 1,173,900 견적 요청 |
|
||
1900 - 2100 | 2X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-357 | KRW 1,013,800 견적 요청 |
|
||
1900 - 2100 | 3X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-341 | KRW 1,013,800 견적 요청 |
|
||
1900 - 2100 | 2X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-376 | KRW 847,100 견적 요청 |
|
||
1900 - 2100 | 3X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-377 | KRW 847,100 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-474 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | KRW 66,700 수량 10+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-475 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-476 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-477 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-478 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)