에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__lc_cid | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
__lc_cst | LiveChat | 웹사이트의 채팅 박스 기능을 목적으로 필요로 함. | 400 일 | HTTP 쿠키 |
#:state | Livechat | Necessary for the functionality of the website's chat-box function. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__cf_bm [x2] | edmundoptics.com eogo.edmundoptics.com | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
BIGipServer# | eogo.edmundoptics.com | Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. | 세션 | HTTP 쿠키 |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 | |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 | |
li_gc | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 180 일 | HTTP 쿠키 | |
AWSALB [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
AWSALBCORS [x2] | sealserver.trustwave.com www.edmundoptics.co.kr | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 7 일 | HTTP 쿠키 |
jsV | service.mtcaptcha.com | These cookies are used to secure the website from unwanted bots and automated scripts and help verify human users. | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1ConfSum | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
mtv1Pulse | service.mtcaptcha.com | https://www.mtcaptcha.com/faq-cookie-declaration | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Antiforgery.# | www.edmundoptics.co.kr | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 세션 | HTTP 쿠키 |
.AspNetCore.Mvc.CookieTempDataProvider | www.edmundoptics.co.kr | Preserves the visitor's session state across page requests. | 세션 | HTTP 쿠키 |
CookieConsent | Cookiebot | Stores the user's cookie consent state for the current domain | 1 년 | HTTP 쿠키 |
UMB_SESSION | www.edmundoptics.co.kr | Stores domain prefix to determine whether it holds https or http URL properties. | 세션 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
__oauth_redirect_detector | LiveChat | Allows the website to recoqnise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
@@lc_auth_token:3b0f44ba-5eb5-4bb1-a9e1-2214776a186b | Livechat | 미결 | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
@@lc_ids | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
_livechat_has_visited | Livechat | Identifies the visitor across devices and visits, in order to optimize the chat-box function on the website. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
_ga [x2] | Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_ga_# [x3] | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 25 월 | HTTP 쿠키 | |
_conv_r | Convert Insight | This cookie is used as a referral-cookie that stores the visitor’s profile – the cookie is overwritten when the visitor re-enters the website and new information on the visitor is collected and stored. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_s | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
_conv_sptest | Convert Insight | This cookie contains an ID string on the current session. This contains non-personal information on what subpages the visitor enters – this information is used to optimize the visitor's experience. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_conv_v | Convert Insight | This cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages. | 6 월 | HTTP 쿠키 |
이름 | 제공 업체 | 목적 | 최대 보관 기간 | 유형 |
---|---|---|---|---|
conv_rand | Convert Insight | This cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
__tld__ [x2] | Wisepops | Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. | 세션 | HTTP 쿠키 |
_fbp [x2] | Meta Platforms, Inc. | Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | 3 월 | HTTP 쿠키 |
_gcl_au [x2] | Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. | 3 월 | HTTP 쿠키 | |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
IDE | 광고의 유효성을 측정하기 위한 목적으로 광고주의 광고 중 하나를 보거나 클릭한 후 웹사이트 사용자의 행동을 등록 및 보고하고 사용자에게 표적 광고를 제시하기 위해 Google DoubleClick에 사용됨. | 400 일 | HTTP 쿠키 | |
pagead/landing [x2] | Collects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement - This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
test_cookie | 사용자의 브라우저가 쿠키를 지원하는지 여부를 확인하는 데 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
_mkto_trk | Marketo | 방문자의 행동과 웹사이트 상호 작용에 관한 데이터를 포함함. 이는 웹사이트가 이메일을 통해 방문자를 추적할 수 있도록 하는 이메일 마케팅 서비스인 Marketo.com과 관련하여 사용됩니다. | 2 년 | HTTP 쿠키 |
wisepops [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_props [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_session [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visitor [x2] | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTTP 쿠키 |
wisepops_visits [x2] | Wisepops | 웹사이트의 팝업 광고 컨텐츠 문구에 사용됩니다. 쿠키는 동일한 동일한 광고를 의도한 것 이상으로 홍보하지 않도록 보장할 뿐만 아니라 방문자에게 어떠한 광보를 보여줘야 할지를 결정합니다. | 세션 | HTTP 쿠키 |
NID | 재유입 사용자의 기기를 식별하는 고유의 ID를 등록함. 이 ID는 표적 광고를 위해 사용됩니다. | 6 월 | HTTP 쿠키 | |
pagead/1p-user-list/# | Tracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites. | 세션 | 픽셀 트래커 | |
1.gif | Usercentrics GmbH | Used to count the number of sessions to the website, necessary for optimizing CMP product delivery. | 세션 | 픽셀 트래커 |
bcookie | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 년 | HTTP 쿠키 | |
lidc | 임베디드 서비스 사용을 추적하기 위해 소셜 네트워크 서비스인 LinkedIn에 사용됨. | 1 일 | HTTP 쿠키 | |
wisepops_session_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_landing_url | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops_session_referrer | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-pageview_id | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
wisepops-uses-attention | Wisepops | Used in context with pop-up advertisement-content on the website. The cookie determines which ads the visitor should be shown, as well as ensuring that the same ads does not get shown more than intended. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
#-# | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
511422-22d53b02 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
da8c92-4db6ad13 | YouTube | 미결 | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | IndexedDB |
nextId | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
remote_sid | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 세션 | HTTP 쿠키 |
requests | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 세션 | HTTP 쿠키 |
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog | YouTube | Necessary for the implementation and functionality of YouTube video-content on the website. | 영구 | IndexedDB |
TESTCOOKIESENABLED | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 1 일 | HTTP 쿠키 |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | 유튜브 비디오가 통합된 페이지 상에서 사용자의 대역폭을 추정함. | 180 일 | HTTP 쿠키 |
YSC | YouTube | 사용자가 시청한 유튜브 동영상에 관한 통계를 보관하기 위해 고유의 ID를 등록함. | 세션 | HTTP 쿠키 |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt.innertube::requests | YouTube | Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Used to track user’s interaction with embedded content. | 영구 | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-cast-installed | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-connected-devices | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-device-id | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 영구 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-app | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
yt-remote-session-name | YouTube | 내장된 유튜브 비디오를 사용해 사용자의 비디오 플레이어 환경 설정을 저장함. | 세션 | HTML 로컬 스토리지 |
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음 |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2" Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets | #58-609 | KRW 1,305,000 수량 5+ KRW 1,240,000 견적 요청 |
|
||
5" Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets | #58-610 | KRW 1,795,100 수량 5+ KRW 1,706,400 견적 요청 |
|
||
10" Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets | #58-611 | KRW 3,262,500 수량 5+ KRW 3,099,800 견적 요청 |
|
||
12" Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets | #58-612 | KRW 3,913,600 수량 5+ KRW 3,718,400 견적 요청 |
|
The Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets는 이미징 시스템의 보정, 백라이트 조명, 레이저 타깃, 광학 반사기, 원격 감지, 근접각 센서 등 다양한 산업, 연구, 현장 용도에 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 99%의 반사율을 제공하며 보정된 파장 영역 전체에서 높은 반사율을 보입니다. 또한 250 – 2500nm 파장 영역에서 NIST traceable standard에 대한 인증을 받은 calibration data 및 50nm 간격(interval)의 보고서와 함께 제공됩니다. 데이터는 카메라나 분광계와 같은 장비에서 출력되는 값과 장비의 보정 계수를 구하기 위해 표준으로 알려진 값 사이의 상관 관계를 평가하는 데 사용됩니다.
이미징 시스템에서 색 재현의 경우 타깃을 사용하면 실제 색상을 제공하고 다양한 조명 조건에서 콘트라스트를 일정하게 유지할 수 있습니다. 대다수의 컬러 카메라는 입력과 출력 간의 차이를 계산하고 "화이트 밸런스" 기능으로 보정 계수의 적용이 자동으로 수행되기 때문에 표준형을 사용하기 매우 쉬운 타입으로 만들어 줍니다. 카메라에 자동 화이트 밸런스 기능이 없다면 색상을 수동으로 관리할 수 있습니다. 화이트 밸런스 보정 외에도 표준형은 이미징 시스템 내에서 조명의 레벨과 균일성을 교정하는 데 사용할 수 있습니다.
모든 타깃은 내구성이 뛰어나고 열적 및 화학적으로 안정적이며 세척이 가능합니다. 이 제품은 거친 환경에 장시간 노출되어야 하는 용도에 적합하기 때문에 머신 비전 및 실외 환경에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 타깃 전 제품은 통합이 쉽도록 마운팅 홀이 있는 견고한 아노다이징 알루미늄에 장착되어 제공됩니다.
참고: FOV가 0.64mm 미만일 경우에는 맞춤형 타깃을 권장합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)