제품이 장바구니에 추가됨

Wide Angle Diffusers

Wide Angle Diffusers

Wide Angle Diffusers

×
  • 확산각 옵션: 25°, 125°
  • 투과율: 90%
  • 눈에 안전한 ROE, 제로 오더 및 핫스폿 없음

해당 제품은 확산된 탑햇(top hat) 빔 프로파일을 1차원으로 변환하는 데 사용되며 확산각 옵션으로 25°와 125°가 제공됩니다. 해당 제품을 쌍으로 사용하면 엣지 슬로프(기울기)가 가파르고 균일도가 높은 정사각형/직사각형의 출력 프로파일을 2차원으로 확산시킬 수 있습니다. 또한, 표준 Ground Glass Diffuser보다 투과율과 균일도가 향상된 제품입니다. 해당 제품은 제로 오더와 핫스폿이 없는 눈에 안전한 ROE(Refractive Optical Element, 굴절 광학 요소)입니다. 해당 제품은 LiDAR, HUD(Head-Up Display), 비행시간 감지, 3D 센싱 및 머신 비전 어플리케이션에 적용하는 데 적합합니다.

참고: 해당 제품은 최소 2.5mm Fw/e²의 빔 크기로 시준된 광원과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 또한, 발산형 빔이나 빔 어레이를 함께 사용하면 출력 프로파일이 바뀝니다.

공통 스펙

Note:
Recommended M2 >10 and beam size >2.5mm FW/e2 for best homogeneity and steep slopes
Clear Aperture CA (mm):
4.5 x 4.5
Dimensions (mm):
5.00 x 5.00 ±0.1
Thickness (mm):
0.50 ±0.05
Coating:
Uncoated
Transmission (%):
90
Design Wavelength DWL (nm):
1064

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
25° Diffusing Angle, 5mm Sq., Wide Angle Diffuser
125° Diffusing Angle, 5mm Sq., Wide Angle Diffuser

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요