에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 1030nm에서 반사율이 99.5%, 940nm에서 투과율이 98%로 높고 수광각 0 - 5°로 넓습니다. 0° 입사각에서도 입사광이 원위치로 다시 반사되는 경우를 최소화하는 웨지 기판이 특징이며, 레이저 시스템에서 불필요한 피드백을 제거하고, 제공되는 직경 옵션은 12.5mm, 25mm, 50mm입니다. 나노초 펄스를 사용하는 고출력 어플리케이션에 맞게 설계된 제품으로 정밀 소재 가공에 적합합니다. 해당 제품은 1030 - 1080nm 파장 대역에서 ±100fs2 미만의 낮은 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)를 제공하므로 다광자 현미경 같은 극초단 및 비선형 어플리케이션에도 유용합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-971
신제품
|
KRW 435,000 수량 6+ KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
25mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-972
신제품
|
KRW 775,800 수량 6+ KRW 659,800 견적 요청 |
|
||
50mm Dia., Low GDD 940/1030nm Yb-Doped Dichroic Mirrors |
#28-973
신제품
|
KRW 1,326,800 수량 6+ KRW 1,123,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)