에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 stepper motor와 controller가 포함되어 있는 컴퓨터 제어 방식의 독립형 선형 스테이지입니다. Zaber™ High Precision Motorized Stage System은 컴퓨터의 RS-232 포트에 직접 연결할 수 있으며, 내장되어 있는 소프트웨어를 사용하여 이동 거리나 위치를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 아울러, 수동 제어 potentiometer를 이용하면 부드러운 수동식 이동이 가능합니다. Encoder 버전은 stepper motor에 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder가 내장되어 있으며, 모든 이동 거리 옵션이 제공됩니다.
참고: 표준 metric 또는 English breadboard에 장착하려면 별도 판매하는 bottom adapter plate가 필요합니다. 24-48 VDC universal power supply, 데이지 체인용 data cable, computer interface cable(USB 또는 RS-232)은 부속품으로서 별도로 판매됩니다. 70mm TECHSPEC® Stage를 장착하려면, Top Adapter Plate #68-644를 사용해야 합니다.
Stage Size (mm) | Type | Travel (mm) | Encoder | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 x 162.6 | Metric | 25.4 | - | #15-285 | KRW 3,139,300 견적 요청 |
|
||
45 x 162.6 | Metric | 25.4 | Yes | #22-217 | KRW 3,509,000 견적 요청 |
|
||
45 x 188.0 | Metric | 50.8 | - | #15-286 | KRW 3,327,800 견적 요청 |
|
||
45 x 188.0 | Metric | 50.8 | Yes | #22-218 | KRW 3,697,500 견적 요청 |
|
||
45 x 238.8 | Metric | 101.6 | - | #15-287 | KRW 3,712,000 견적 요청 |
|
||
45 x 238.8 | Metric | 101.6 | Yes | #22-219 | KRW 4,081,800 견적 요청 |
|
||
45 x 340.4 | Metric | 203.2 | - | #15-288 | KRW 4,089,000 견적 요청 |
|
||
45 x 340.4 | Metric | 203.2 | Yes | #22-220 | KRW 4,458,800 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
USB to RS-232 Adapter |
#68-344
재고정리
|
KRW 68,200 견적 요청 |
|
||
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch | #15-304 | KRW 7,300 견적 요청 |
|
||
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug | #15-297 | KRW 27,600 견적 요청 |
|
||
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 | #15-296 | KRW 21,800 견적 요청 |
|
||
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug | #15-295 | KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
Top Adapter Plate | #68-644 | KRW 137,800 견적 요청 |
|
||
Bottom Adapter Plate | #68-645 | KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
Z-Axis Adapter Bracket | #68-343 | KRW 136,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)