제품이 장바구니에 추가됨

Zaber™ Long Travel Motorized Stages

Zaber™ 상세 정보 보기
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
  • 고속의 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이동 거리 옵션
  • 수동 또는 RS-232 Serial Interface를 통해 제어
  • 내장형 500 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 함께 이용 가능
  • X-Y-Z 구성 시 어댑터 불필요

Zaber™ Long Travel Motorized Stages는 컴퓨터로 제어되는 스테이지로서 0.5μm의 분해능과 최대 280mm/s의 이동 속도를 제공합니다. 이 스테이지는 Zaber™ Programmable Joystick Controller(별도 판매)로 제어하거나 RS-232 또는 USB 데이터 케이블(옵션)이 있는 컴퓨터 혹은 모터 장치에 통합된 노브로 제어할 수 있습니다. X-Y-Z 구성은 추가로 어댑터를 사용하지 않고도 쉽게 조립이 가능합니다. Encoder 버전은 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder와 함께 모든 이동 거리 옵션에 사용할 수 있습니다. 내장된 rotary encoder는 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 감지, 복구 기능을 제공합니다.

참고: 24-48VDC 범용 전원공급장치, 데이지 체인 방식 데이터 케이블, 컴퓨터 인터페이스 케이블(USB 또는 RS-232)은 별도의 액세서리로 판매됩니다. 액세서리 탭에 나와 있는 Dust Cover Kit는 모든 이동 거리에 사용이 가능하며, 먼지 입자가 lead screw 드라이브 부품에 닿는 것을 막아줍니다.

공통 스펙

Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
2-Phase Stepper
Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
Backlash (μm):
<18
Load Capacity (kg):
50
Repeatability (μm):
<3
Thrust (N):
<75
Resolution (μm):
0.49609375
Maximum Operating Current (mA):
<1450
Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computer Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Operating Temperature (°C):
0 - 50

제품정보

 Stage Size (mm)   Type   Travel (mm)   Encoder   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
65 x 361.2 Universal (Metric & English) 150 No
65 x 511.2 Universal (Metric & English) 300 No
65 x 270.5 Universal (Metric & English) 75 No
65 x 645.5 Universal (Metric & English) 450 No
65 x 795.5 Universal (Metric & English) 600 No
65 x 286.2 Universal (Metric & English) 75 Yes
65 x 361.2 Universal (Metric & English) 150 Yes
65 x 511.2 Universal (Metric & English) 300 Yes
65 x 661.2 Universal (Metric & English) 450 Yes
65 x 811.2 Universal (Metric & English) 600 Yes

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
48V Universal Isolated PS, 6.5A #70-962 신제품 KRW 284,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-299 KRW 34,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to RS-232 Adapter #68-344 재고정리 KRW 68,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
75mm Stage Dust Cover Kit #22-229 KRW 435,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
150mm Stage Dust Cover Kit #22-230 KRW 435,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
300mm Stage Dust Cover Kit #22-231 KRW 435,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
450mm Stage Dust Cover Kit #22-232 KRW 435,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
600mm Stage Dust Cover Kit #22-233 KRW 435,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program