제품이 장바구니에 추가됨

Zaber™ Motorized Rotary Stage System

Zaber™ 상세 정보 보기
60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

×
  • 고해상도, 360° 연속 회전
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 별도의 액세서리로 판매되는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

공통 스펙

Type of Movement:
Rotary
Type of Drive:
Stepping Motor
Stage Size (mm):
82.6 x 144.8
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.08, Unidirectional
Backlash (°):
<0.04
Center Hole:
23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Load Capacity (kg):
20
Load Capacity (N):
200
Operating Temperature (°C):
0 - 50
Repeatability (°):
<0.02
Resolution (μrad):
4.1
Speed (°/s):
0.0001 to 115
Weight (kg):
0.66
Maximum Operating Current (mA):
950
Table Diameter (mm):
60
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
225
 Table Diameter (mm)   Type   Travel (°)   Encoder   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
60 Universal (Metric & English) 360 Yes #25-043 KRW 4,141,200   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
60 Universal (Metric & English) 360 - #15-291 KRW 3,697,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

해당 제품은 상단 및 하단 플레이트에 1” 혹은 25mm 광학 부품을 고정하고 정밀 360° 회전이 가능하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 베어링 설계로 최대 20kg(45lb)의 하중을 견딜 수 있으며 4.1μrad 해상도로 회전 운동을 합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 스테이지 뒷면에 가변저항(potentiometer)이 있어 수동으로 위치를 편리하게 제어할 수 있습니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB/RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다. 또한, Zaber™ High Precision Motorized Stage System과 동일한 액세서리를 사용합니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 8,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-296 KRW 23,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요