제품이 장바구니에 추가됨

Zaber Programmable Joystick Controller

Zaber™ 상세 정보 보기
Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

Programmable 3-Axis Joystick Controller, #15-293

×
  • 최대 3개의 독립 축 제어 가능
  • 컴퓨터 또는 수동 조작이 가능한 직관적 인터페이스
  • 완벽하게 프로그램할 수 있는 버튼, 속도 프로파일 및 감도
  • 파워서플라이 및 데이터 케이블은 별도 부속품으로 판매

Zaber Programmable Joystick Controller는 최대 3개까지 개별 Zaber 모터에 직렬 연결할 수 있습니다. 개별 조작할 경우 Zaber Programmable Joystick Cotroller는 간단한 2~3개 축으로 구성된 동작에 적합하며 홈으로 이동, 현재 위치 저장, 그리고 저장된 위치로 이동 등의 명령을 사전에 프로그램한 키 스위치를 사용할 수 있습니다. 총 8개의 키 스위치는 각각의 축에 임의의 명령을 보내거나 컴퓨터의 명령 시퀀스 전송을 지시하도록 완벽히 프로그램될 수 있습니다. 아날로그 축 설정에는 프로그램 가능한 속도, 속도 프로파일, 반전, 유닛 번호 그리고 한계치&deadband 보정이 포함됩니다.

제품정보

 제목   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Programmable 3-Axis Joystick Controller

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
24V Power Supply with Tinned Leads #33-773 KRW 133,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug #15-295 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug #15-297 KRW 27,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Power Terminal Block, 2 pin, 5mm Pitch #15-304 KRW 7,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 #15-299 KRW 34,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program