에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품의 허용 하중은 510kg(5003N)으로 무거운 부품을 정밀 선형 조절해야 하는 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 스테퍼 모터에 내장된 400 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 감지, 복구 기능을 제공합니다. 또한, 인덱스 노브가 있어 디지털 입력값이 없어도 다양한 아날로그 제어가 가능하며, 유연한 스테인리스 스틸 소재의 먼지 덮개가 있어 작은 입자성 물질의 유입을 방지할 수 있습니다.
참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(필수), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232)이 별도로 판매됩니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
24V Power Supply with Tinned Leads | #33-773 | KRW 133,000 견적 요청 |
|
||
USB to RS-232 Adapter |
#68-344
재고정리
|
KRW 68,200 견적 요청 |
|
||
USB to Serial Converter Cable with M8 Female Plug | #15-295 | KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
Serial Adapter Cable with M8 Female Plug | #15-297 | KRW 27,600 견적 요청 |
|
||
6ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8 | #15-299 | KRW 34,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)