제품이 장바구니에 추가됨

Zero Aperture Series Iris Diaphragms

×
  • 리프 셔터를 닫았을 때 전체적인 빛 차단
  • 최대 75mm의 조리개 크기
  • 마운트 옵션 제공

해당 제품은 에드몬드옵틱스의 Standard Series Iris Diaphragm과 동일한 고품질의 움직임을 보이도록 설계 및 제조되지만, 빛이 전체적으로 차단된다는 추가적인 이점이 있습니다. 이러한 제어 기능은 교정을 위해 암신호(배경 노이즈)를 측정해야 하는 시스템에 주로 사용됩니다. 각 조리개에는 육안으로 보이지 않는 2개의 릴리프 리프 셔터(표에 명시되지 않음)가 추가로 존재합니다. 제품의 조리개 크기는 12 - 75mm이며 외경은 21 - 102mm입니다. 해당 제품은 서로 다른 단에 장착된 두 쌍의 리프 셔터가 하나의 레버로 움직이는 것이 특징입니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

공통 스펙

Construction:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
Lever Diameter (mm):
3.00
Minimum Aperture (mm):
0.00

제품정보

 Type   Minimum Aperture (mm)   Maximum Aperture (mm)   Outer Diameter (mm)   Number of Leaves   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
Unmounted 0.00 12.0 21.0 Two Sets of 5
Unmounted 0.00 18.0 29.0 Two Sets of 6
Unmounted 0.00 25.0 38.0 Two Sets of 7
Unmounted 0.00 37.0 54.0 Two Sets of 8
Unmounted 0.00 50.0 72.0 Two Sets of 8
Unmounted 0.00 75.0 102.0 Two Sets of 10
Mounted 0.00 12.0 39.0 Two Sets of 5
Mounted 0.00 12.0 32.0 Two Sets of 5
Mounted 0.00 25.0 52.0 Two Sets of 7
Mounted 0.00 25.0 52.0 Two Sets of 7
Mounted 0.00 37.0 78.0 Two Sets of 8
Mounted 0.00 37.0 67.0 Two Sets of 8
Mounted 0.00 50.0 88.0 Two Sets of 8

제품자료

 
Outer Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program