제품이 장바구니에 추가됨

Backlights

주문 제작 &
대량 생산 지원

더 알아보기

Filter
Advanced Illumination Edge-lit Collimated LED Backlights Advanced Illumination Edge-lit Collimated LED Backlights 신제품 재고정리
  • 시준된 광원으로 정밀 실루엣 처리 어플리케이션에 적합
  • 출력 시 광도가 높고 발열이 적음
  • 비시준 백라이트보다 발산각이 작음
Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights Advanced Illumination EuroBrite™ Backlights
  • 최대 4개의 100 x 150mm 유닛까지 Daisy Chain
  • Heat Sink 불필요
  • White, Red 및 Blue 버전으로 이용 가능
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LED Backlights
  • 강렬하고 균일한 조도 제공
  • 크기가 작음
  • 다양하게 제공되는 사용 면적 옵션
Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights	Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights
  • 동급 Surface Mount Light 대비 30% 더 밝음
  • 발열이 적고 고른 조명
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights
  • 머신 비전용 고강도 조명기
  • 모서리간 균일한 맞물림, 저열의 조명
  • 얇고 컴팩트한 외관
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights
  • 극한의 수분 분사 환경을 위한 IP69K 인증 획득
  • 부식 및 과열 방지를 위한 전용 하우징
  • 최대 15,000 Lux의 강도 출력
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights
  • 최대 226,000 Lux에 이르는 고강도 확산 출력
  • 전체 파장 범위 이용 가능
  • 거친 환경에 적합한 UltraSeal Washdown Backlights 또한 이용 가능
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장
Effilux High Power LED Backlights Effilux High Power LED Backlights
  • 90% 이상의 균일도
  • 광도 및 조광 정밀 제어용 아날로그 컨트롤러 내장
  • 무반사(AR) 시스템으로 미광 흡수
Telecentric Backlight Illuminators Telecentric Backlight Illuminators
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학적으로 빛을 시준시켜 Edge Contrast 증가
  • 우수한 Collimation 능력으로 Telecentric Lens와 함께 사용하기 적합
  • 8mm Coaxial LED 또는 ¼” (0.312”) Fiber Light Guide와 손쉽게 호환
CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS CCS LED BACKLIGHTS AND DOME LIGHTS
  • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
  • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
  • 다양한 크기와 색상 선택 가능
Effilux SWIR LED Illuminators Effilux SWIR LED Illuminators 신제품
  • 옵션: 바 라이트, 링 라이트, 백라이트
  • 다양한 SWIR 스펙트럼 지원
  • 높은 광도, 균일한 조도
  • 조명 각도 조절 가능

LED Backlight는 여러 가지 이미징 또는 광학 용도를 위한 넓은 영역에 걸친 강하고 고른 조명을 제공하는 데 사용됩니다. LED Backlight는 넓고 평평한 조명 형태를 갖고 있으며 물체를 뒤쪽에서 비춰 주도록 디자인되어 있습니다. LED Backlight는 검사 대상 물체에 뛰어난 edge contrast를 제공할 뿐 아니라 반투명 또는 불투명 표면 내부의 결함이나 결점을 찾아내는 데 도움을 줍니다. 아주 정밀한 edge contrast 조명을 위한 Telecentric LED Backlight를 사용할 수도 있습니다.

Edmund Optics는 공장 자동화나 검사에 적합한 다양한 유형의 LED backlight를 공급합니다. Telecentric Backlight Illuminator는 아주 정밀한 실루엣을 만드는 데 아주 적합합니다. Telecentric Backlight Illuminator는 fiber optic 또는 LED 광원과 함께 이용해 물체의 edge contrast를 훨씬 정밀하게 강조하는 직접적이고 고른 조명을 제공할 수 있습니다. Telecentric Imaging Lense와 함께 사용할 경우 Telecentric Backlight Illuminator는 다양한 용도에서 아주 정확한 edge measurement 또는 edge defect detection 능력을 제공합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요