제품이 장바구니에 추가됨
이미징 시스템의 6가지 기본 변수
Edmund Optics Inc.

이미징 시스템의 6가지 기본 변수

저자: Gregory Hollows, Nicholas James

이 페이지는 Imaging Resource Guide단원 1.2입니다.

이전 단원다음 단원
Illustration of the Fundamental Parameters of an Imaging System
그림 1: 이미징 시스템 기본 변수 설명.

다음의 변수는 이미징 시스템에 있어서 가장 기본적인 개념으로 상위 주제에 대해 좀 더 연구하고자 할 때 반드시 이해해야 할 중요 사항입니다.

Field of View (FOV): 검사 대상 물체를 볼 수 있는 영역입니다. 이것은 카메라 센서를 채우는 피사체의 일부입니다.

Working Distance (WD): 렌즈 앞에서부터 검사 대상 물체까지의 거리입니다.

Resolution: 이미징 시스템을 통해 구분할 수 있는 피사체의 가장 작은 크기입니다. 자세한 내용은 Resolution을 참조하십시오.

Depth of Field (DOF): 적용 가능한 초점에서 전적으로 유지할 수 있는 최대 object depth입니다. DOF는 또한 초점을 유지하는 한도 안에서 허용 가능한 물체의 이동 범위(최상의 초점에 들어오거나 벗어나는 범위)이기도 합니다. 자세한 내용은 Depth of Field 및 Depth of Focus를 참조하십시오.

센서 크기: 카메라 센서의 활성 영역 크기는 일반적으로 가로 규격에서 지정됩니다. 이 변수는 원하는 field of view (FOV)를 확보하는 데 필요한 적절한 렌즈 배율을 결정하는 데 중요합니다.

PMAG: 렌즈의 기본 배율(Primary Magnification)은 센서 크기와 FOV 사이의 비율로 정의됩니다. 센서 크기와 field of view는 기본 변수이지만 PMAG는 그렇지 않다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.

(1)PMAG=센서 크기[mm]Field of View[mm]

참고: 일반적으로는 가로 값만 사용됩니다.

Diagram of Fixed Focal Lenses
그림 2: Fixed Focal Lens의 도표.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

관련제품

 

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program