에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 레이저 조각이나 소재 가공과 같은 빔 확장 용도로 설계된 제품입니다. 이 빔 익스팬더는 AR 코팅과 높은 투과율을 특징으로 합니다. 355nm, 532nm, 1064nm의 Nd:YAG 레이저 파장을 위해 AR 코팅 처리된 Scorpii™ beam expander는 M22 x 0.75 threading과 함께 2X - 10X의 다양한 고정 배율을 이용할 수 있습니다. TECHSPEC™ Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders는 시스템 통합을 위한 비용 효율적인 제품입니다. OEM 대량 생산에 적합한 이 Scorpii™ beam expander를 활용하면 프로토타이핑과 어플리케이션의 시한을 빠르게 충족할 수 있습니다.
TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits 또한 이용이 가능합니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders와 TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
532nm 버전은 흔히 사용되는 530nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1060nm, 1070nm, 1075nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.
DWL (nm) | Expansion Power | Wavelength Range (nm) | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | 2X | 355 | 3.5 | 5.2 | Optical Glass | #37-046 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 3X | 355 | 3.7 | 12 | Optical Glass | #37-049 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 4X | 355 | 3.5 | 8 | Optical Glass | #37-052 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 5X | 355 | 3.5 | 10 | Optical Glass | #37-055 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 6X | 355 | 3.5 | 16 | Optical Glass | #37-058 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 7X | 355 | 3.5 | 22 | Optical Glass | #37-061 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 8X | 355 | 3.7 | 27 | Optical Glass | #37-064 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
355 | 10X | 355 | 3.5 | 22 | Optical Glass | #37-067 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 2X | 532 | 3.5 | 5.2 | Optical Glass | #37-047 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 3X | 532 | 3.7 | 12 | Optical Glass | #37-050 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 4X | 532 | 5 | 10 | Optical Glass | #37-053 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 5X | 532 | 3.5 | 10 | Optical Glass | #37-056 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 6X | 532 | 3.5 | 16 | Optical Glass | #37-059 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 7X | 532 | 3.5 | 21 | Optical Glass | #37-062 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 8X | 532 | 3.7 | 27 | Optical Glass | #37-065 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
532 | 10X | 532 | 3.5 | 27 | Optical Glass | #37-068 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 2X | 1064 | 3.5 | 5.2 | Optical Glass | #37-048 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 3X | 1064 | 3.7 | 12 | Optical Glass | #37-051 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 4X | 1064 | 5 | 10 | Optical Glass | #37-054 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 5X | 1064 | 3.5 | 10 | Optical Glass | #37-057 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 6X | 1064 | 3.5 | 16 | Optical Glass | #37-060 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 7X | 1064 | 3.5 | 21 | Optical Glass | #37-063 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 8X | 1064 | 3.7 | 27 | Optical Glass | #37-066 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
1064 | 10X | 1064 | 3.5 | 27 | Optical Glass | #37-069 | KRW 275,500 수량 10+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
1064nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit | #39-056 | KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
532nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit | #39-055 | KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
355nm Scorpii® Nd:YAG Beam Expander Kit | #39-054 | KRW 1,232,500 수량 10+ KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
C-Mount Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter | #34-770 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
M30 x 1.0 Male to M22 x 0.75 Female Step-Down Adapter | #34-771 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
||
M16 x 0.5 Male to M22 x 0.75 Female Step Up Adapter | #35-436 | KRW 72,500 수량 10+ KRW 65,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)