제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders

Research-Grade Variable Beam Expanders 532nm 1X - 3X, #87-561 1064nm 2X - 8X, #87-568 Broadband VIS 2X - 8X, #87-569 +1
×

공통 스펙

Angle of Incidence (°):
0 ±0.06
Exit Aperture (mm):
30
Mounting Threads:
Input: Male C-Thread (1" x 32 TPI)
Output: Male T-Thread (M42 x 0.75)
Substrate:
Fused Silica (Corning 7980)
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics
DWL (nm)  Expansion Power   Wavelength Range (nm)   Entrance Aperture (mm)   Exit Aperture (mm)   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
266 1X - 3X 260 - 365 10 30 Fused Silica #87-559 KRW 1,863,300 수량 5+ KRW 1,638,500   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
266 2.5X - 8X 260 - 365 15 30 Fused Silica #87-565 KRW 1,957,500 수량 5+ KRW 1,921,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
355 1X - 3X 260 - 365 10 30 Fused Silica #87-560 KRW 1,696,500 수량 5+ KRW 1,500,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
355 2X - 8X 260 - 365 15 30 Fused Silica #87-566 재고정리 KRW 1,671,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
532 1X - 3X 510 - 555 10 30 Fused Silica #87-561 KRW 1,696,500 수량 5+ KRW 1,500,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
532 2X - 8X 510 - 555 15 30 Fused Silica #87-567 재고정리 KRW 1,671,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Broadband 1X - 3X 425 - 700 10 30 Fused Silica #87-563 KRW 1,696,500 수량 5+ KRW 1,500,800   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
Broadband 2X - 8X 425 - 700 15 30 Fused Silica #87-569 KRW 2,008,300 수량 5+ KRW 1,776,300   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Broadband 1X - 3X 750 - 1100 10 30 Fused Silica #87-564 KRW 1,696,500 수량 5+ KRW 1,500,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
Broadband 2X - 8X 750 - 1100 15 30 Fused Silica #87-570 KRW 2,008,300 수량 5+ KRW 1,776,300   견적 요청  
  • 품절/문의요망
    ×
 
1064 1X - 3X 1030 - 1100 10 30 Fused Silica #87-562 KRW 1,696,500 수량 5+ KRW 1,500,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 
1064 2X - 8X 1030 - 1100 15 30 Fused Silica #87-568 재고정리 KRW 1,671,800   견적 요청  
  • 3~5일내 배송
    ×
 

TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 프로토타이핑이나 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고출력 레이저 용도에 사용하기 적합한 제품입니다. TECHSPEC® Research-Grade Variable Beam Expanders (RVBX)는 λ/4의 투과 웨이브프론트, 갈릴레이 디자인, 잠금식 배율을 특징으로 하며, 높은 laser damage threshold AR 코팅으로 투과성은 극대화하면서 고스트 반사는 최소화합니다. 또한 이 빔 익스팬더는 내부 평행 이동 및 포커싱 메커니즘을 통해 전체 하우징 길이에 영향을 주지 않으면서 배율과 레이저 발산을 가변 조절할 수 있습니다. 이 밖에도 RVBX 디자인이 적용되어 길이를 변경해야 하는 경우 시스템을 수정할 필요가 없어 시스템과의 결합이 용이합니다.

TECHSPEC Research-Grade Variable Beam Expanders는 개발 과정의 프로토타이핑 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 확인하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC Ultra Divergence Adjustable Fixed Broadband Beam Expanders는 대량 생산 또는 OEM 제작이 가능합니다. 맞춤 배율이 필요할 경우 당사영업부로 문의 주십시오. 이 beam expander는 지정된 파장에 맞게 설계 및 테스트되었습니다.

Laser Optics

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
4-Axis Mount for M27x1 #15-473 KRW 1,292,000 수량 5+ KRW 1,164,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #36-302 KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange #14-667 KRW 62,400 수량 10+ KRW 55,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp for 1 - 3X Research-Grade Variable Beam Expander #89-294 KRW 237,800 수량 5+ KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Clamp for 2 - 8X Research-Grade Variable Beam Expander #89-295 KRW 237,800 수량 5+ KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

기술 정보

2X-8X Research-Grade Variable Beam Expanders - Specifications
Design Wavelength Stock No. Fixed Overall Length A (mm) Mounting Length E (mm) Rotating Numeric Ring Length F (mm) Rotating Alpha Ring Length G (mm)
355nm #87-566 169.7 35.9 90.7 19.4
532nm #87-567 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband VIS (633nm) #87-569 169.3 31.5 70.4 43.7
Broadband NIR (785nm) #87-570 169.3 31.5 70.4 43.7
1064nm #87-568 169.3 31.5 70.4 43.7
Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

Gaussian Beams Calculator

가우시안 빔의 전파

Understanding Gaussian beam propagation is critical for understanding laser systems because many lasers are assumed to have Gaussian profiles.

바로 보기

Advantages of Using Beam Expanders

Learn more about the advantages of using beam expanders in laser optics applications, with examples on spot size and beam size, at Edmund Optics.

바로 보기

회전식 vs. 슬라이드식 빔 익스팬더 포커싱 메커니즘

Sliding focusing mechanisms for laser beam expanders cause less beam wander than rotating focusing mechanisms, but they use more complex mechanics and are typically more expensive.

바로 보기

The Unintuitive Balancing Act of Beam Expander Properties to Maximize Focused Spot Intensity

Surprisingly, intentionally clipping a laser beam going through a higher magnification beam expander can be the optimal solution.

바로 보기

Vega™ Laser Line Beam Expanders

The TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders from Edmund Optics® are divergence adjustable to compensate for input beam divergence.

바로 보기

기성 광학을 활용한 Beam Expander 제작 방법

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

바로 보기

Can A Beam Expander be Used in Reverse?

Beam expanders can be used in reverse to decrease a laser beam's diameter, but divergence will be increased.

바로 보기

빔 익스팬더 선택 가이드

Not sure which beam expander will work best in your application? Check out EO's Beam Expander Selection Guide to easily compare each type at Edmund Optics.

바로 보기

빔 익스팬더 테스트

Shack-Hartmann wavefront sensors are used to test the transmitted wavefront error of laser beam expanders, predicting the real-world performance of the beam expander.

바로 보기

레이저 빔 익스팬더

Laser beam expanders are critical for reducing power density, minimizing beam diameter at a distance, and minimizing focused laser spot size.

바로 보기

Laser Optics Lab: Beam Expander Configurations & Designs

Laser beam expanders consist of transmissive configurations, with Galilean or Keplerian designs, and reflective configurations, which use a series of mirrors, similar to microscope designs.

바로 보기

Laser Beam Quality: Beam propagation and quality factors: A primer

I thought beam expanders increased a laser beam's size. How can that help me to get a smaller spot?

Is there any means to automatically modulate (via a computer) the waist of a Gaussian beam emerging from a lens?

Beam Expander

Collimated Light

Sliding Focusing Mechanism

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

바로 보기

Beam Diameter(빔의 직경)

Beam Divergence

Beam Width(빔의 너비)

Bezel

Divergence(발산)

Gaussian Beam

Strehl Ratio

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

바로 보기

Free-Space Optical Communication – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 6

Free-space optical (FSO) communications transmit information wirelessly through the air using lasers with improved bandwidth. Learn more!

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

LIDT 스펙의 불확실성

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

바로 보기

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

바로 보기

Key Parameters of a Laser System

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

바로 보기

Laser Damage Threshold 테스트

Do you need to integrate optical components into a laser system? Make sure you consider laser damage threshold before you do! Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Laser

Laser Damage Threshold

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요