에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders는 고성능 광학 디자인으로 설계된 제품으로서 정밀한 Opto-Mechanical 플랫폼에 패키지되어 제공합니다. 조절 knurl을 완전히 2회전시키면 옵틱을 부드럽게 움직이면서 시준에서부터 1.2 미터의 최소 초점 거리까지 출력에 변화를 줄 수 있습니다. 옵틱의 회전을 막아주는 정밀 초점 메카니즘이 적용되어 조준 정밀도를 유지하고 빔의 수차를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 조절 잠금 기능은 포지션을 안정적으로 고정시켜 줍니다. TECHSPEC Arcturus HeNe Beam Expanders는 metric과 English threaded mount에 쉽게 고정됩니다. 4개의 tapped hole은 (25mm 가운데 2개의 M6, 1" 중앙에 2개의 ¼-20) 마운팅을 위해 어셈블리의 중앙 근처에 위치합니다.
합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 또한 이용할 수 있습니다. 회전식 광학 부품을 수용하는 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders와 TECHSPEC Vega™ Broadband Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 초고속 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.
DWL (nm) | Expansion Power | Wavelength Range (nm) | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | 3X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #58-208 | KRW 667,000 수량 5+ KRW 587,300 견적 요청 |
|
||
633 | 5X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-577 | KRW 710,500 수량 5+ KRW 623,500 견적 요청 |
|
||
633 | 10X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-578 | KRW 746,800 수량 5+ KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
633 | 15X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #58-209 | KRW 833,800 수량 5+ KRW 739,500 견적 요청 |
|
||
633 | 20X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-579 | KRW 1,073,000 수량 5+ KRW 949,800 견적 요청 |
|
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. ![]() |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Accessory Mount for #47-274 | #56-869 | KRW 97,900 수량 6+ KRW 78,300 견적 요청 |
|
||
M30 x 1.0 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter | #36-302 | KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
M27 x 1.0 to C-Mount Adapter, 50mm Flange | #14-667 | KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000 견적 요청 |
|
||
4-Axis Mount for M27x1 | #15-473 | KRW 1,319,500 수량 5+ KRW 1,189,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)