제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • 무반사(AR) 코팅이 가능한 레이저 파장 대역: 266nm, 355nm, 405nm, 532nm, 1064nm, 1940nm
  • 고정 배율: 1.5X - 20X
  • 회전식 광학 설계를 적용한 발산각 조절형 제품

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders는 레이저 소재 가공, 의학, 연구를 포함한 까다로운 레이저 용도로 고안된 제품입니다. 이 콤팩트형 빔 익스팬더는 Nd:YAG 파장과 같은 일반 레이저 파장에 최적화되고 λ/10의 투과 웨이브프론트 에러를 달성하는 디자인으로 설계되어 높은 성능의 투과 웨이브프론트를 보장합니다. 또한 고출력 레이저와 호환성 보장을 위해 내부 표면에 초점을 맞추면서 고스트 이미지가 발생하지 않도록 설계되었습니다. TECHSPEC Vega™ Laser Line Beam Expanders는 M30 x 1 thread를 가지고 있어 마운트가 용이하며, 대량 구매 뿐만 아니라 단일 품목 구매 시에도 최상의 가치를 제공합니다.

TECHSPEC™ Vega™ Broadband Beam Expanders 또한 이용이 가능합니다. 합리적인 비용의 제품이 필요한 경우에는 에드몬드 옵틱스의 TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders 역시 이용할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Arcturus™ HeNe Beam Expanders를 이용할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 제품이 필요한 정밀 어플리케이션의 경우에는 당사의 TECHSPEC Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders 또는 TECHSPEC Draconis™ Broadband Beam Expanders를 검토해보시기 바랍니다. 광대역 또는 극초단 어플리케이션의 경우에는 TECHSPEC Canopus™ Reflective Beam Expanders를 이용할 수 있습니다.

532nm 버전은 흔히 사용되는 515nm 레이저 용도와 호환이 가능하며, 1064nm 버전은 1030nm, 1070nm, 1080nm에서 레이저 용도로 사용하기 적합합니다.

Fixed Laser Beam Expanders

공통 스펙

Angle of Incidence (°):
0
Divergence Adjustment:
Rotating Optics

제품정보

DWL (nm)  Expansion Power   Wavelength Range (nm)   Entrance Aperture (mm)   Exit Aperture (mm)   Substrate   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
266 1.5X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 2X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 3X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 4X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 5X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 7X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 10X 250 - 280 7.5 32 Fused Silica
355 1.5X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 2X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 3X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 4X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 5X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 7X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 10X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 20X 340 - 380 4.5 32 Fused Silica
405 10X 375 - 435 7.5 26 Fused Silica
532 1.5X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 2X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 3X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 4X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 5X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 7X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 10X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 20X 500 - 570 4.5 32 Fused Silica
1064 1.5X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 2X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 3X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 4X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 5X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 7X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 10X 1000 - 1140 5.45 26 Fused Silica
1064 20X 1000 - 1140 4.5 32 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter #14-666 KRW 66,700 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-474 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-475 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-476 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-477 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter #35-478 KRW 63,800 수량 10+ KRW 56,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요