- NIR 파장 영역(750-1100nm)에서 Resolution은 향상하고 Spot 사이즈는 축소하도록 설계
- 최대 2μm의 단색 광원으로 인한 구면 수차 감소
- 750–1550nm 영역에서 1% 미만의 반사율을 제공하는 광대역 AR 코팅


- 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
- NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
- 저렴한 가격, 접합식 디자인


- 532nm 및 1064nm에서 0.25% 미만의 절대 반사율을 갖도록 최적화됨
- 500 - 1100nm 대역에서 우수한 투과성
- Air-Spaced Focusing Doublet를 대체할 수 있는 저가형 렌즈


- 플루오르화 마그네슘 (MgF2) 코팅
- 초점 거리 확장에 사용
- Broadband AR Coated Negative Achromatic Lenses 역시 이용 가능


- VIS 0°와 VIS-NIR 코팅
- 6.25 – 25mm의 지름 옵션
- MgF2 Coated Negative Achromatic Lenses 역시 이용 가능


- 독창적이면서도 혁신적인 디자인, 색수차가 보정된 저가형 비구면 렌즈
- Standard Achromatic Lens보다 뛰어난 색 교정
- 머신 가공된 비구면 렌즈와 동급의 구면 수차 보정
- Prescription 데이터 이용 가능


- 접합 또는 공기층 디자인으로 제공
- 결합이 용이한 마운트 버전 이용 가능
- MgF2 무반사(AR) 코팅 처리


- 독특한 3중 광학 요소 디자인
- MgF2 코팅 처리
- Steinheil Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능


- 1:1 Conjugate 비율 용도로 설계
- 릴레이 시스템에 적합
- Hastings Triplet Achromatic Lenses 역시 이용 가능


- 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
- 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
- 형광 및 분광 용도에 적합


- C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
- 광학 시스템과의 결합을 간소화함
- 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능


- C-마운트 타입으로 이미징 용도와의 결합이 용이함
- 조리개가 내장되어 광처리 제어력 향상
- 릴레이 또는 프로젝션 용도에 적합


- 632.8nm 및 1064nm에서 색이 보정됨
- 구면 수차 감소를 위해 최적화됨
- 소재 가공 용도를 위해 스폿 크기 최소화


- 직경 옵션: 15mm, 30mm
- 무반사(AR) 코팅 렌즈
- Mounted Achromatic Pairs Kit 보유


- 색수차가 보정된 플라스틱 비구면 렌즈
- 회절성 표면으로 색수차 최소화
- 저렴한 사출 디자인


- 3–5μm 범위에서 색보정
- Near Diffraction Limited 포커싱 성능
- 전체 Prescription Data 이용 가능
- 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다


- 전체가 유리 소재이면서 색수차가 보정된 비구면 렌즈
- 이미징 및 생명 공학 용도에 안성맞춤
- MgF2 코팅 처리


- 12.5mm 및 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
- MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 코팅 옵션
- Tube 및 Optical Cage System과 기계적 호환
- 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음


- NIR 용도로 설계된 30mm 직경의 패키지
- 다양한 배율에 최적화
- OEM 용도 결합에 적합
- 750-1550nm 구간을 위해 NIR II 코팅 처리

- 광대역 색보정 디자인
- 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 투과율
- 초분광 이미징 용도에 적합
- Near-IR (NIR) Achromatic Lenses 또한 이용 가능
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)