제품이 장바구니에 추가됨

Beamsplitters

빔스플리터는 입사광을 두 개의 개별광으로 분할하는 데 사용되는 광학 부품으로서 레이저나 조명 시스템을 구성하는 요소로 흔히 사용됩니다. 또한 빔스플리터는 형광 용도, 광학 간섭 계측, 반도체 계측 기기에도 사용하기 적합합니다. 빛은 전체 강도, 파장 혹은 편광 상태에 따라 백분율로 분할할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 다양한 AR 코팅 및 기판 옵션과 함께 plate, cube, pellicle, polka dot, specialty prism 등의 빔스플리터 제품을 취급합니다. Standard Beamsplitter는 파장이나 편광 상태의 영향을 받지 않는 입사광을 특정 비율로 분할하며, 조명의 하위 어셈블리에 사용하거나 one way mirror처럼 사용하기 적합합니다. Dichroic Beamsplitter는 빛을 파장에 따라 분할하며, laser beam combiner, 광대역 hot 또는 cold mirror처럼 주로 사용됩니다. Non-Polarizing Beamsplitter는 레이저빔을 조정하는 데 사용하기 적합하며, 전체 강도에 따라 빛을 분할합니다. Polarizing Beamsplitter는 주로 포토닉스 계측 장비에 사용되며, 빛을 편광 상태에 따라 분할합니다. 에드몬드 옵틱스에서 제공하는 AR 코팅은 일반적으로 UV, VIS, IR 용도로 설계됩니다.

Filter
×
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program