Polarization component(편광 부품)는 이미징 용도에서 hot spot과 glare를 줄이고 contrast를 개선하거나 stress를 측정하는 데 사용됩니다. 또한, 편광을 이용해 자기장, 온도, 분자 구조, 화학 작용 및 음향의 진동에서 발생하는 변화를 측정할 수 있습니다. Polarizer(편광필터)는 특정 상태의 편광을 전달하거나 그 외는 전부 차단하는 데 사용됩니다. 편광된 빛은 선형, 원형 또는 타원형 편광 상태를 가질 수 있습니다.
에드몬드 옵틱스는 다양한 유형의 dichroic, crystalline 및 wire grid polarizer를 공급합니다. Dichroic polarizer는 우수한 가성비를 제공하며, 크기가 큰 aperture와 이용할 수 있습니다. Crystalline Polarizer는 높은 소광비(extinction ratio)와 높은 damage threshold가 조합되어 레이저 용도에 아주 적합합니다. 광대역 용도에 매우 적합한 Wire Grid Polarizer는 microscopic wire 어레이를 활용해 P-polarized light는 선별적으로 투과하고 S-Polarized light는 반사합니다. S-Polarized light는 입사면에 수직인 반면 P-Polarized light는 평행을 이룹니다. 이외에도 에드몬드 옵틱스는 다양한 종류의 zero 및 multiple order waveplate를 비롯해 기타 특수 유형의 polarization rotator와 Fresnel Rhomb를 취급합니다.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)