HIGH LASER DAMAGE의 AR 코팅
Laser Damage Threshold (LDT)는 Laser Induced Damage Threshold (LIDT)로도 알려진 가장 중요한 스펙 중 하나로서 광학 부품을 레이저 어플리케이션과 결합 시 반드시 고려해야 할 사항입니다. 레이저 빔에 유발되는 광학 부품의 손상 유형은 파장, 펄스 길이, 편광, 반복률, 그리고 기타 factor들 사이의 공간적 특성에 따라 변화합니다. 옵틱의 기계적 고장은 substrate나 coating과 관련이 있습니다. 아래의 표는 LIDT에 영향을 주는 가장 흔한 변수들을 나열해서 보여줍니다:

Variables that Affect LDT/LIDT | ||
Laser | Substrate | Coating |
Output Power | Material | Deposited Material |
Pulse Duration | Surface Quality | Deposition Process |
Pulse Repetition Rate | Cleanliness | Pre-Coating Preparation and Cleaning |
Beam Profile | Reactivity to the Environment | Lot-to-Lot Control |
Beam Diameter (1/e2) | Material Absorption | Coating Design and Optimization |
Wavelength | Material Homogeneity | Protective Layers |
에드몬드 옵틱스는 당사의 AR Coated TECHSPEC® optical lenses 스펙을 Laser Damage Threshold나 Typical Energy Density Limit 중 하나로 지정합니다.
Laser Damage Threshold로 스펙이 지정된 렌즈는 일정 수준의 레이저 유량을 반드시 견뎌낼 수 있도록 설계됩니다. 기반의 준비, 클리닝 공정, 소재 선정, 코팅 설계 및 증착 과정, 포장에 이르는 모든 절차에서 특정 레이저 파라미터로 인한 렌즈에 손상이 가지 않도록 각별한 주의가 필요합니다. 모든 과정은 철저히 문서로 기록되고 이러한 프로세스로 제조되는 렌즈는 ISO-21254 절차와 방침에 따라 독자적인 테스트 하우스에서 엄격한 검증을 거칩니다.
Laser Damage Threshold로 스펙이 지정된 렌즈는 특정한 레이저 파라미터를 견뎌낼 수 있다는 것이 입증된 AR 코팅을 입게 됩니다. 이러한 렌즈의 기반은 에드몬드 옵틱스가 보유한 세계적 수준의 제조 공정과 규격에 입각하여 제조되기는 하지만, 고출력 레이저에 저항하도록 특수 설계가 된 것은 아닙니다.
렌즈의 Laser Damage Threshold나 Typical Energy Density Limit가 보장되더라도, 렌즈의 궁극적 성능은 사용 환경에 따라 매우 달라집니다. 가지고 계신 렌즈의 제품 수명과 성능을 최대한으로 높이기 위해, 레이저 옵틱의 올바른 취급, 클리닝 및 저장에 관한 어플리케이션 노트를 당사 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)