에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
#56-073 Mitutoyo MT-L Accessory Tube Lens is similar in mechanical construction to #56-864 MT-L4 Accessory Tube Lens. In other words, the same basic mounting will work for both.
We offer a #66-027 Mitutoyo MT-L/ MT-L4 C-Mount Adapter to make integration much more simplified. From the C-mount image plane to the MT-L (and MT-L4), you need 176.4mm of space. Factoring in the flange distance of a C-mount camera (17.56mm) and the length of #66-027, you only need 150mm of C-Mount Extension Tubes to fill this space. Since the tube lens does not attach directly to a Mitutoyo objective, #55-743 Mitutoyo to C-Mount 10mm Adapter needs to be attached to the objective (this adapter adds 10mm of length and adapts the M26 thread to a C-thread). This leaves roughly 57mm of space between the tube lens and the objective, which can be filled with extension tubes or other items such as beamsplitters, filters, polarizers, etc.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)