에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Edmund Optics® offers a variety of substrates for UV and IR applications, including BK7, fused silica, sapphire, calcium fluoride, zinc selenide, silicon, germanium and magnesium fluoride. These substrates are available on many of our stock lenses, windows and a host of other optics.
BK7 is a low cost substrate for visible and NIR applications. It is generally not favored for UV, though it offers good transmission down to 350nm. It is great for machine vision, microscopy, and industrial applications.
Fused silica has a low coefficient of thermal expansion and excellent transmission from UV to IR. It is great for interferometry, laser instrumentation, spectroscopy, and industrial applications.
Sapphire is extremely hard and durable with good transmission from UV to IR. It is great for IR laser systems, spectroscopy and rugged environmental equipment.
Calcium fluoride has low absorption and high damage threshold from 0.2 – 7μm. It is great for spectroscopy, semiconductor processing, and cryogenically cooled thermal imaging.
Zinc selenide has a low absorption coefficient and high resistance to thermal shock. It is great for CO2 laser systems and thermal imaging.
Silicon is a low cost and low density substrate for weight sensitive IR applications. It is great for spectroscopy, mid-IR laser systems, and THz imaging.
Germanium has a high index of refraction and knoop hardness with transmission in the mid and far-IR regions. It is great for thermal imaging, FLIR, and rugged IR applications.
Magnesium Fluoride is extremely rugged and durable with excellent broadband transmission from the DUV to mid-IR regions. It is great for UV and IR laser systems, rugged environmental equipment, and high vibration environments.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)