제품이 장바구니에 추가됨

What maximum dimensions of polarizing films can you supply? Are rolls available?

Depending on the type of polarizing film required, we can supply sizes up to 500mm x 1000mm and 600mm x 900mm. The film type XP38 is also available 600mm wide on a 5m roll.

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program