제품이 장바구니에 추가됨

Littrow Dispersion Prism

30-60-90 분산 프리즘으로도 알려져 있으며, 이것은 코팅이 된 것과 아닌 것 두 가지 버전으로 사용 가능합니다. 비코팅 프리즘은 equilateral prism과 유사하게 빛을 스펙트럼 안으로 분산시키는데 사용됩니다. 코팅된 프리즘은 이미지의 반전이나 전환없이 광선을 60°로 변화시키는데 사용됩니다. 514.4nm에 대한 브루스터 각에서 코팅된 버전의 빗면은 이 파장에서 역반사를 일으킵니다. 회전하는 프리즘은 역반사의 파장을 변화시키며 이 프리즘을 레이저의 line 선택에 적합하도록 만듭니다. 

관련 용어 Dispersion

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program