제품이 장바구니에 추가됨

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

신호 대 노이즈의 파워를 비교한 것으로 dark current와 원치않거나/예상치않은 변동을 포함합니다. 이미징 시스템에서 이것은 아날로그 시스템에 대한 데시벨 값으로, 디지털 시스템에서는 "bit" 값으로 표현됩니다. 산업용 카메라는  자그마치 46dB SNR을 가지며, 256 단계의 이미지 대비를 가집니다. 이것은 8비트 디지털 신호(28 = 256)에 대응하는 값입니다. 디지털화 될 때 아날로그 신호의 6dB는 1비트로 바뀝니다. 

관련 용어 Noise Equivalent Power (NEP)

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요