제품이 장바구니에 추가됨

T-Mount

기계 부품에서의 용어로 M42 x 0.75mm로 명시되는 mounting thread 규격을 말합니다. T-mount 부품은 42mm 지름의 screw thread와 0.75mm thread pitch를 가지고 있으며 외경은 48mm입니다. 이미징 용어해서 일반적으로 T2 thread로 불리며 간략하게 M42x0.75mm로 명시됩니다. Flange distance는 달라집니다.

관련 용어 CS-Mount , F-Mount , C-Mount , S-Mount

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program