제품이 장바구니에 추가됨

Ultraviolet (UV) Spectrum

자외선 빛(가시광 자색 빛 영역을 지난 부분)이 나오는 전자기적 스펙트럼 파장의 간격입니다. UV 방사선은 종종 세게의 영역으로 나윕니다. 320 - 400nm, 280 - 320nm, 100 - 280nm 이며 각각 UV-A, UV-B, 그리고 UV-C로 정의됩니다.

관련 용어 Visible Spectrum , Infrared (IR) Spectrum

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program