Please accept marketing-cookies to watch this video.
혈액은 유동성 액체로서 체내에서 필수 영양소와 산소를 세포로 운반해주는 역할을 할 뿐만 아니라, 과다 영양소와 배설물을 세포로부터 다시 제거해주기도 합니다. 혈액의 구성은 혈장, 혈구, 수분, 단백질, 이온, 포도당, 다양한 호르몬 및 기타 성분들로 이루어집니다. 신체의 건강과 오랜 수명을 위해서는 적절한 관리와 주의가 필요합니다. 유동세포분석기, 세포 분리기 및 광유체 장비와 같은 광학 시스템을 사용하면 여러 질병들을 빠르고 정확하게 진단할 수 있습니다. 레이저 기반의 scanning flow system은 렌즈, 필터, 프리즘 및 기타 광학 부품으로 구성되어 있어 적혈구나 백혈구의 기형을 신속하게 감지해줍니다. 형광 기반의 세포 분리기 또한 유사 광학 부품으로 구성되어 있어 환자의 CTC를 빠르게 감별해낼 수 있기 때문에 생존 확률을 크게 향상시킵니다.
자세히 보기Optical Filters
전체 보기
뇌는 인체의 가장 중요한 조직으로서 인간이 수행하는 대부분의 행동을 조정하는 역할을 합니다. 시냅스로 연결된 수 십억 개의 신경세포(뉴런)는 활동전위로 불리는 맥박과 축삭돌기로 알려진 긴 섬유를 통해 정보를 교환합니다. 비록 뇌에 관한 많은 연구가 이루어지고 문서로 기록되어 왔지만, 뇌에 영향을 미치는 유전 질환과 수많은 질병에 관해서는 밝혀지지 않은 부분도 상당히 많습니다. 최근에는 광유전학과 형광성 표지의 발달로 뇌 진단의 한계를 허물게 되었습니다. 현재 연구원들은 다광자 현미경법, CLARITY, GCaMP와 같은 기술의 활용이 가능해지면서 형광을 정확하게 표지하고 뇌세포 진화와 뇌의 변성을 분석할 수 있게 되었습니다. 이러한 기술에는 현미경 대물렌즈와 형광 필터와 같은 여러 종류의 광학 부품이 활용됩니다. 머지않아, 이러한 기술 발전으로 인해 알츠하이머와 파킨슨병과 같은 질환을 악화시키는 원인을 더 제대로 파악할 수 있을 것이며, 수 십만 환자들이 겪고 있는 삶의 양식을 향상하는 데 도움이 될 것입니다.
자세히 보기Infinity Corrected Objectives
전체 보기
눈은 신체의 가장 강력한 기관 중 하나로서 비침습 진단 목적으로 활용도가 점점 더 높아지고 있습니다. 당뇨성 망막병증, 실명, 근본적 유전질환, 또는 물리적 외상을 불문하고 눈으로부터 광대한 정보를 쉽고 빠르게 얻어낼 수 있습니다. 연구용 시스템과 현장 진단 장비를 위한 광학적 발전으로 건강상의 문제를 해결하면서, 의료 기술 진보에 앞장서 나아가고 있습니다. 이렇듯 광학 기술과 시스템이 발전하게 됨에 따라, 불치병으로 진행되기 이전에 망막 병증에 대한 정밀 진단 가능성이 높아지고 있습니다. 또한, 진보적 의료 기술로 인해 좀 더 효과적인 정밀 치료법이 가능해질 것이며, 궁극적으로 이를 통해 난치병의 사유와 관련 세포 증식을 제대로 파악할 수 있게 될 것입니다.
자세히 보기Optical Lenses
전체 보기
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)