에드몬드옵틱스의 아시아 설계 및 제조 시설은 합리적인 가격의 대량 생산에 중점을 두고 있습니다. ISO 9001와 AS 9100를 준수하는 시설로 렌즈마다 해상도 테스트를 통해 Lot-to-Lot 편차가 적고 고품질을 보장합니다.
에드몬드옵틱스의 엔지니어는 고객이 원하는 특정 어플리케이션 요건에 적합한 맞춤형 이미징 렌즈 어셈블리를 설계 및 제조할 수 있습니다.
자동 보정은 간섭계를 사용하여 어셈블리 내 각각의 광학 요소와 광전자 부품을 최적으로 배치해 렌즈 성능을 극대화합니다.
에드몬드옵틱스의 글로벌 설계 및 제조 시설은 MTF(Modulation Transfer Function), 환경 및 어플리케이션별 평가와 같이 엄격한 테스트를 통해 성능을 보장합니다. 요청 시 테스트 보고서, 문서, 직렬화(serialization), 상관 관계 연구 및 오류 분석 자료가 제공됩니다. 필요에 따라 완전 맞춤형 계측도 개발이 가능합니다.
설계, 제조, R&D, 어플리케이션 지원을 수행하는 240여 명의 엔지니어
오랜 기간 동안 축적한 설계 경험
고객 중심 엔지니어링 및 어플리케이션 지원
광학 기술 역량
계측을 통해 검증 후 제조되며 최대 440lp/mm의 이미지 공간 해상도를 갖도록 설계됩니다.
계속 커지는 센서와 호환 가능하도록 고성능 설계가 적용됩니다.
공간 제약이 있는 OEM 어플리케이션에 적합한 고해상도 M12 렌즈가 있습니다.
구경이 클수록 회절 한계 성능이 향상되고 해상도가 높아집니다.
광학적 포인팅 안정성이 견고하여 최대 50G의 충격에도 픽셀 이동을 방지합니다.
고온수·고압수에 노출되거나 침수되었을 때 견뎌낼 수 있는 IPX7 및 IPX9K 등급의 방수방진 기능을 갖췄습니다.
-10°C부터 +50°C 사이의 광학적 능동/수동 비열화를 지원합니다.
고급 레이저 광전자 어셈블리 대량 생산, 이미징 광학 부품 설계, 광학 어셈블리 계측을 위한 시설로 규모는 1,972m2(21,225평방피트)입니다.
1,500m2(16,140평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 광기계 및 이미징 어셈블리 대량 생산을 위한 현장 설계, 조립 및 테스트를 수행합니다.
11,150m2(120,000평방피트)와 1,860m2(20,000평방피트) 규모의 전용 제조 공간이 마련되어 있습니다. 고정밀 부품 제작, 코팅, 어셈블리, 테스트를 위한 셀입니다.
7,430m2(80,000평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 50년이 넘는 업계 경력을 쌓으며 고정밀 구면 렌즈, 프리즘, 그 외 코팅 처리된 광학 부품을 생산하고 있습니다.
7,150m2(77,000평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 광학 및 마운팅 부품을 대량 생산하기 위한 고도의 수직 통합형 시설입니다.
1,500m2(16,140평방피트) 규모의 제조 공간이 마련되어 있습니다. 구면 렌즈 및 프리즘을 대량 생산하는 데 있어 싱가포르 공장을 보조하는 역할을 합니다.
에드몬드옵틱스의 견적 요청 양식을 사용하여 견적용 도면을 업로드하세요.
혹은 일반 요청 양식을 작성하여 문의해 주세요.
당사의 제조 역량에 대해 문의해 주셔서 감사합니다. 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.
* 이중용도라는 용어는 보통 수출관리규정(EAR, Export Administration Regulations)이 적용되는 품목 유형을 설명할 때 사용됩니다.
이중용도 품목이라 하면 민간 및 군사 용도로 모두 사용하는 품목 혹은 대량살상무기(WMD, Weapon of Mass Destruction)와 연관된 품목을 말합니다.