Optical supermirrors는 분산과 흡수로부터 극히 높은 반사성과 극히 낮은 광학적 손실을 갖도록 최적화되어 빠르게 성장 궤도에 진입하였습니다. 이러한 미러는 다수의 R&D를 비롯해 분광, 계측, 정밀 제조 및 감지와 같은 새로운 산업 용도에 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, optical supermirror는 광학적 손실이 극도로 적기 때문에 cavity ring-down spectroscopy system을 통해 예전보다 훨씬 더 높은 출력과 민감도로 기체 샘플을 연구할 수 있게 되었습니다.
이번 광학 트렌딩에서 다룰 내용은 single-crystal optical interference 코팅을 특징으로 하고, NIR (1064 – 1550nm)에서는 3ppm, 그리고 mid-IR (3 - 4μm)에서는 159ppm의 굉장히 낮는 광학적 손실을 제공하는 새로운 클래스의 Semiconductor Supermirror에 대해서입니다. 이 Semiconductor Supermirror는 99.9%가 넘는 고반사율과, 낮은 광학적 손실, 낮은 기계적 손실 및 높은 열전도율을 갖기 때문에 현재 광학 마켓에서 취급하는 그 어떠한 IR mirror보다도 우수한 성능을 선보입니다
|
|
현재로서 가장 낮은 기계적 손실과 가장 높은 열전도율을 갖는 supermirror technology |
|
|
Mid-IR 범위에서 극히 낮은 광학적 손실로 ion-beam sputtered multilayer coated mirror를 능가 |
|
|
대략 3Å의 Microroughness |
|
|
반사 표면의 견고함으로 클리닝 후에도 성능이 저하하지 않음 |
|
|
Laser stabilization을 위한 reference cavity 및 ring-down spectroscopy를 포함한 까다로운 어플리케이션에 적합 |
|
|
Prism award에서 Material & Coating 부문 입상 |
Super-polished silicon이나 fused silica에 광학적 두께가 quarter-wave인 single-crystal GaAs high-index layer와 Al0.92Ga0.08 low-index layer를 번갈아 가면서 코팅을 입힙니다. 코팅 과정, 재질의 구조 및 광학적 성능에 관한 상세 내용은 하단의 교육용 자료에 나와 있는 연구 논문에서 확인할 수 있습니다.
Supermirror란 무엇입니까?
이 제품은 다른 류의 supermirror와 비교 시 무엇이 다릅니까?
Crystalline coating이 적용되어 ion-beam sputtered dielectric coated mirror에 비하여 기계적 손실과 열저항력이 훨씬 더 낮습니다.
당사로 연락주시면 현재 재고 상황과 더욱 자세한 기술적 정보를 알려드립니다.
Mid-IR mirror로 가능해진 cavity ring-down spectroscopy discovery에 관한 연구
읽어보기
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®