에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
등록일:December 2018 | Trending in Optics 관련 주제 전체 보기
|
UV, IR, 광대역, 초고속 레이저 용도에 유용한 반사 광학(reflective optics)의 발달 |
|
초소형 현미경 대물 렌즈의 개발로 작고 휴대가 가능한 현미경 시스템 구현 |
|
내장형 액체 렌즈의 발달로 이미징 시스템의 오토포커싱 속도 향상 |
|
콤팩트한 극자외선(EUV) 광원으로 신흥 어플리케이션과의 통합이 수월해짐 |
광학 및 이미징 산업은 의료 진단, 머신 비전, 반도체 공정에 의해 주도되는 신규 첨단 기술의 개발로 인해 꾸준히 진화해가고 있습니다. 에드몬드 옵틱스는 광학과 이미징 트렌드를 집중적으로 조명하고 가장 영향력이 큰 혁신 기술에 대한 정보를 대중에게 알리기 위해 매월 광학 트렌드 시리즈를 연재해오고 있습니다. 2018년도에 가장 큰 주목을 받은 탑4 광학 트렌드에는 레이저용 반사 광학, 초소형 현미경 대물렌즈, 이미징용 액체렌즈 그리고 극자외선(EUV) 광학이 선정되었습니다.
트렌딩 IN 광학 May 2018
레이저 수술부터 분광 및 마이크로 기계 가공에 이르는 매우 다양한 응용 분야에 UV, IR, 광대역 그리고 초고속 레이저가 사용됩니다. 하지만 빔 익스팬더와 같이 기존의 투과용 빔 쉐이핑 옵틱은 파장의 영향을 많이 받고 분산으로 인한 문제가 발생하기 때문에 이처럼 non-visible laser에 적용할 수 있는 옵틱을 구하기가 상당히 어렵습니다. 이러한 문제를 해결할 수 있는 것이 바로 광대역 아크로매틱 디자인이 접목된 반사용 빔 익스팬더와 미러로서 이를 이용하면 색 수차와 구면 수차를 제거할 수 있습니다. 또한 반사용 옵틱은 특정 대역이나 비가시광 파장 구간에서 사용하도록 설계된 옵틱보다 가격이 더 저렴한 경향이 있습니다.
트렌딩 IN 광학 April 2018
더욱 소형화된 현미경 대물 렌즈는 현미경 시스템의 크기과 무게를 줄여주기 때문에 휴대성이 향상됩니다. 이로 인해 수질 모니터링, 질병 테스트, 산업용 현미경 검사와 같은 다양한 응용 분야에서 작업 속도를 빠르게 진행할 수 있습니다. 광학 디자인이 기계적으로 간소화되고 콤팩트한 크기의 설계가 가능해지면서 대형의 복잡한 현미경 시스템보다 현장에서 더 신속하고 실용적으로 사용할 수 있는 현대식 소형 대물렌즈의 제작할 수 있게 되었습니다. 이와 같은 초소형 현미경 대물렌즈는 주로 고정식 구경과 포커스 및 소형 배플로 구성됩니다.
트렌딩 IN 광학 June 2018
액체 렌즈(liquid lens)는 이미징 시스템에 결합되면 고속의 어플리케이션에서 높이나 작동 거리가 다른 위치에 놓인 피사체의 초점을 빠르게 조정할 수 있습니다. 이러한 액체 렌즈는 광학 등급의 액체로 이루어진 소형 셀로 구성되어 전류나 전압이 가해질 경우 수 밀리초 이내로 셀의 형태가 변경됩니다. 그 결과 곡률이 변하면서 렌즈의 광학적 배율과 초점 길이 및 작동 거리가 바뀌게 됩니다. 기존의 이미징 렌즈는 기계적으로만 초점을 조정할 수 있어 초점을 신속하게 재조정해야 하는 용도에서 선명하고 정확한 이미지를 얻는 데 어려움이 있습니다. 머신 비전과 생명 과학 시스템에 액체 렌즈를 결합하면 초점을 빠르게 재조정하고 시야의 심도와 작동 거리를 변경하면서 더 높은 출력량을 얻을 수 있습니다.
트렌딩 IN 광학 July 2018
대략 10-100nm 파장의 새로 나온 콤팩트 극자외선 광원은 최소 0.5nm 해상도의 고해상도 이미징, 분자 및 고체 역학 연구, 광학 및 광전자 분광학, 나노 기술을 위한 나노 기계 가공과 같은 다양한 응용 분야에 활용되고 있습니다. 그러나 극자외선은 사실상 모든 소재에 의해 강하게 흡수되고 단파장에서는 산란이 증가함에 따라 표면의 거칠기를 매우 미세하게 제어해야 하기 때문에 극자외선에서 작동하는 광학 부품을 개발하기란 무척 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 과제를 해결하기 위해 광학 부품 기술의 한계를 뛰어넘는 super-polished reflective EUV optics가 개발되었습니다.
TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assemblies의 8mm 초점 길이 버전은 당사에서 취급하는 가장 작은 제품입니다. 이 초소형 버전은 길이가 10.8mm입니다. 또한 길이가 21.2mm인 10mm 초점 길이 버전 역시 취급합니다.
네, 가능합니다. 옵션인 맞춤 제작 요청 시 liquid lens를 기타 유형의 렌즈와 결합해드릴 수 있습니다. 또한 liquid lens, 고정 조리개 및 내부용 필터 홀더와 같은 교체식 부품을 결합할 수 있는 모듈식 Cx Series Fixed Focal Length Lenses도 취급합니다.
13.5nm는 가장 흔히 사용되는 극자외선 파장 중 하나이기 때문에 Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirror는 13.5nm 용도로 설계되었습니다. 리소그래피 용도의 Tin-plasma 광원은 13.5nm에서 방출되며 기타 극자외선 어플리케이션 또한 13.5nm를 표준 파장으로 채택하고 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)