제품이 장바구니에 추가됨

에드몬드옵틱스의 UAV Series Fixed Focal Length Lens

에드몬드옵틱스의 UAV Series Fixed Focal Length Lens는 무인항공기(UAV), 자율주행 자동차 및 모바일 로봇 시스템에 적합하고 컴팩트한 고해상도 무한 공액 렌즈입니다. UAV Series 제품군은 무게가 가볍고, 넓은 온도 범위를 갖도록 비열화가 적용되었으며, 충격과 진동에도 성능을 유지하는 강건설계가 적용되어 드론 매핑(mapping) 및 측량, 항공 영상 촬영, 사진 측량(Photogrammetry) 등의 어플리케이션에 적합합니다.

일반적으로 더 높은 해상도를 수용하려면 렌즈의 크기, 무게, 복잡성이 증가해야 하지만, 해당 제품군은 컴팩트한 크기를 유지하면서 해상도가 최대 2440만 화소이고 2.74µm 픽셀 크기의 센서와 호환 가능합니다. 4세대 Sony Pregius 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 같은 신제품 고해상도 이미지 센서와 함께 사용할 수 있습니다.

제품 정보 확인 및 주문은 여기를 이용해 주세요.
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

제품 개요

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program