제품이 장바구니에 추가됨

Lens Cleaners and Pouches

Lens Cleaner 또는 Pouch는 광학 부품 세정 또는 안전한 보관을 위해 사용됩니다. Lens Cleaner는 다양한 용액을 이용해 광학 표면을 효과적으로 세정하거나 광학 부품을 보호하는 코팅 기능을 제공합니다. Lens Pouch는 내구성 있는 천으로 만들어져 광학 렌즈가 긁히지 않도록 보호하거나 다른 환경 위험으로부터 보호합니다. Lens Cleaner 또는 Pouch는 다양한 광학 세정 또는 유지보수 필요에 맞춰 광범위한 옵션으로 공급됩니다.

PUROSOL™ Optical Cleaner PUROSOL™ Optical Cleaner
Top Seller
  • 환경 안전성 100% 준수
  • 얼룩 및 잔류물 방지
  • 전체 코팅 및 다층 코팅 처리를 한 방위 산업용 광학 제품에 적합
Purosol™ Sport/Marine Cleaner Purosol™ Sport/Marine Cleaner 신제품
  • 염분 결정 분해 및 제거
  • 해양 및 의료 광학 부품 세척에 적합
  • 무독성 제품, 환경 안전성 100% 준수
Menda® Pump-Top Dispensers Menda® Pump-Top Dispensers
  • 정밀 분사 메커니즘 적용
  • 클리닝 솔루션용 제품
  • 다양한 용기 크기 및 모양
Soft Lens Pouches Soft Lens Pouches
  • 안전하게 광학 제품 보관
  • 2가지 크기로 가능
  • Durable Stitched Cloth 디자인
Compact Lens Cleaning System Compact Lens Cleaning System
  • 모든 렌즈에 안전
  • Dry Carbon 혼합물
  • 위험 물질 없이 환경 친화적 제품
Optics Packaging Optics Packaging 신제품
  • 일반 광학 부품용 글라신지 백, 보석 상자함, 천 가방 타입
  • 레이저 및 정밀 광학을 위한 비접촉 충격 완화 케이스
  • 광학 부품의 저장 및 운반용으로 안성맞춤
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program