제품이 장바구니에 추가됨

Lens Tissue and Cloth

Lens Tissue and Cloth are used to clean or polish optical components to maximize performance of an optical system. Lens Tissue and Cloth consist of microfiber cloths or disposable wipes that are designed to effectively remove dirt or many oils from the surface of an optical component. Lens Tissues and Cloth are available in a wide variety of quantities or sizes well suited to ease the maintenance of optical systems.

Cleaning Cloths Cleaning Cloths
  • 옵션: Photo-Clear® 및 정전기 방지
  • 정전기 방지 처리를 통한 대전 방지
  • 이물질과 습기를 효과적으로 제거하는 Photo-Clear® 설계
Edmund Optics Lens Tissue - Industrial Grade Edmund Optics Lens Tissue - Industrial Grade
Top Seller
  • 기존 MIL-SPEC에 맞는 티슈
  • 대형 낱개 포장
  • 1팩: 500매
Edmund Optics Lens Tissue - Commercial Grade Edmund Optics Lens Tissue - Commercial Grade
Top Seller
  • 프리미엄 티슈로 타입 1 및 클래스 1 준수
  • 기존 MIL-SPEC에 맞는 티슈
  • 크기: 4" x 5", 1묶음: 100매
Edmund Optics Lens Tissue - Educational Grade Edmund Optics Lens Tissue - Educational Grade
  • 일반 실험용 티슈
  • 크기: 4" x 5", 1묶음: 50매
  • 부드러우면서 스크래치 방지 처리를 한 구조
Kimberly Clark Precision Wipes - Kaydry® EX-L Kimberly Clark Precision Wipes - Kaydry® EX-L 신제품
  • 보풀 적음
  • 우수한 흡수력
  • 실험실 및 생산 용도에 적합
Kimberly Clark Precision Wipes - KIMWIPES® EX-L Kimberly Clark Precision Wipes - KIMWIPES® EX-L
  • 보풀 방지 처리
  • 얇은 표면에 사용하길 권장
  • 실험실이나 제조 환경에 적합
Kimberly Clark Wipes - KIMTECH Pure® W5 Kimberly Clark Wipes - KIMTECH Pure® W5
  • 보풀 방지 처리
  • 클래스 100(ISO 5) 클린룸에 적합
  • 우수한 흡수율
Prematex® Cleaning/Wiping Cloths Prematex® Cleaning/Wiping Cloths
Top Seller
  • 고급 극세사 기술 적용
  • 내구성 우수, 재사용 가능
  • 화이트 색상의 부드러운 세척천
  • 얇은 표면에 사용하길 권장
Prematex® Pop-n-Wipe® Cleaning Cloths Prematex® Pop-n-Wipe® Cleaning Cloths
  • 고급 극세사 기술 적용
  • 내구성 우수, 재사용 가능
  • 화이트 색상의 주름진 세척천
  • 구김이 적은 원단 사용, 우수한 흡수력
Pre-Moistened Towelettes Pre-Moistened Towelettes
  • 화이트 색상의 물티슈
  • 낱개 포장
  • 비코팅 및 코팅 글래스나 플라스틱 소재의 광학 부품에 적합
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program