제품이 장바구니에 추가됨

Gloves

글러브는 부드럽고 수분을 흡수하지 않는 소재를 사용해 설계되어 있어 민감한 광학 부품 또는 광학 시스템을 효과적으로 다루어 훼손이나 오염을 유발할 위험을 최소화합니다. 글러브는 정전기 방지 나일론, 니트릴, 폴리우레탄 또는 powder-free latex와 같은 다양한 특수 소재를 사용해 광학 부품의 안전한 취급을 쉽게 해 줍니다. 글러브는 외부 안전 도구 사용 없이 광학 부품을 안전하게 취급할 수 있게 해 줍니다. 글러브는 또한 다양한 사이즈의 제품이 있습니다.

Blue Nitrile Gloves Blue Nitrile Gloves
  • 5mil 두께 버전
  • 손에 잘 맞으며 펑크 방지
  • ESD Safe
ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots ISO 5 (Class 100) Anti-Static Fingercots
  • ISO 5 클래스 100
  • 정전기 및 먼지 방지
  • ESD에 민감한 조립 작업에 적합
Powder-Free Latex Gloves Powder-Free Latex Gloves
  • ISO 5 클래스 100
  • 먼지 방지 처리
  • 중형, 대형, 특대형으로 제공
  • 참고: 코로나19의 영향으로 인해 해당 제품 재고 제한 중, 제품 구매 가능 시 웹사이트 고지 예정
Anti-Static Knit Assembly Gloves Anti-Static Knit Assembly Gloves 재고정리
  • 우수한 정전기 방전 특성
  • 나일론 및 탄소 섬유 필라멘트 구조
  • 12개 쌍 또는 팩으로 제공
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program