제품이 장바구니에 추가됨

#40, 27" x 36", 25 Sheets, Non-Adhesive Flock Paper

Light Absorbing Black-Out Material (No Adhesive Backing)

×
재고 번호 #54-580 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 259,600
수량 1+
KRW 259,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Number of Sheets:
25.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
27 x 36
Thickness (inches):
0.01

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용

해당 제품은 벨벳 같은 소재가 사용되었으며 접착식/비접착식 백킹 선택이 가능하여 특성이 맞는 모든 표면에 사용할 수 있습니다. Flocked 소재 표면 특성은 모든 제품 라인에서 동일하지만, #n의 숫자가 높을수록 소재의 백킹이 더 두껍고 내구성이 높음을 의미합니다. #40 백킹은 종이처럼 얇고(두께 0.01인치), #55 접착식 백킹은 그보다 더 두껍지만(두께 0.02인치) 여전히 매우 유연하며, #65 백킹은 두꺼운 판지(두께 0.02인치)와 비슷한 질감을 가지고 있습니다. 비접착식 백킹을 사용하는 제품은 접착식 백킹을 사용하는 제품보다 미세하게 윤기가 적습니다(반사가 덜합니다). 이러한 소재는 빛을 가두고 차단하거나 빔을 멈출 때 사용하기에 적합합니다.

참고: 이러한 소재는 빛을 흡수하기 위한 것이며, 고출력 레이저에 직접 노출시키지 않는 걸 권장합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요