UCf Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 가장 짧으면서도 컴팩트한 외관의 대물렌즈
- 특정 익스텐션 튜브로 배율 구성 가능
- 근회절 한계 해상도
Commercial Grade Standard Microscope Objectives
- Achromatic과 Plan 디자인
- T- 및 C-Mounting 시스템과 사용 가능
- OEM 용도에 적합
CF Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 컴팩트한 외관의 경량 설계
- 스페이서로 배율 구성 가능
- 긴 작동 거리에 맞게 최적화
High Performance ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 회절 한계 성능: λ/14 RMS의 투과 파면
- 간소화된 테이퍼 설계를 적용해 45° 입사각으로 추가 간극 확보
- 곡선형 삼중 날개 구조로 회절 효과 감소
- TECHSPEC® Reflx™ Objective 보유
Mitutoyo Compact Objectives
- Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
- 우수한 성능의 소형 사이즈
- Long Working Distances
- C-Mount 카메라와 쉽게 결합
Mitutoyo Telecentric Objectives
- Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
- 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
- Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
- 알루미늄 합금 하우징
Nikon Achromatic Finite Conjugate Objectives
- 아크로매틱(색보정) 디자인
- 표준 RMS thread
- 모든 DIN 표준 액세서리와 호환 가능
- 40X 및 60X에는 스프링이 장착된 Head
ReflX™ Objectives
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
- 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
- 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
- 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
- TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®