제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Elliptical Plate Beamsplitters

Elliptical Plate Beamsplitters

×
  • 45°에서 원형 프로파일 생성
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 확산형 Axial 및 In-line 조명에 적합

TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 빔 분할 효율을 극대화하면서 필수 장착 공간을 최소화합니다. 이 빔스플리터는 방향이 45°일 때 minor axis의 직경과 동일한 원형 조리개(circular aperture)를 생성합니다. TECHSPEC® Elliptical Plate Beamsplitters는 VIS 또는 NIR에서 50% 반사율/50% 투과율을 갖는 빔스플리터 코팅을 적용할 수 있으며, 후방 반사를 줄이기 위한 고효율의 다층 무반사(AR) 코팅을 특징으로 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요