제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optics

Optical Fiber 또는 Fiber Optics는 데이터 전송이나 light guide 용도로 자주 사용됩니다. Llight guide 용도로 사용되는 Optical Fiber는 안전하고 열이 발생하지 않는 빛을 전송하기 때문에 의료, 검사, 자동차 또는 디스플레이 용도에 적합합니다. 단일 Optical Fiber는 total internal reflection (TIR)의 원리에 따라 빛을 전달하기 때문에 경로를 따라 휘어집니다. 전달 과정에서 빛의 손실을 최소화하기 때문에 Optical Fiber는 빛이나 데이터의 장거리 전송이 가능합니다. 다발로 묶으면 Fiber Optics는 통신 용도로 상당한 양의 데이터를 전송할 수 있습니다.

Edmund Optics는 jacketed 또는 unjacketed optical grade 또는 communications grade Optical Fiber를 포함한 다양한 Fiber Optics를 공급합니다. Optical grade Optical Fiber는 일반적인 산업용 조명 또는 단거리 데이터 전송용으로 적합합니다. Communications grade Optical Fiber는 디지털 또는 아날로그 링크를 위한 최적의 VIS 전송용으로 고안되었습니다. Jacketed Optical Fiber는 내구성을 높이고 stray light는 줄여 줍니다. Edmund Optics는 patchcord, collimator, faceplate 또는 Optical Fiber 절단 또는 탈피에 필요한 공구를 포함한 Optical Fiber 부품들도 공급합니다.

Filter
신제품 Ocean Optics Spectrometer Patch Cords Ocean Optics Spectrometer Patch Cords
  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 직접 연결
  • 넓은 파장 대역: 180 – 2100nm에 최적화된 VIS–NIR, SR 및 XSR 광섬유
  • 강한 UV 아래에서도 신호 정확도를 유지하는 광열화 방지 광섬유
  • 향상된 내구성과 급커브 곡률 반경이 필요할 때 선택할 수 있는 다양한 자켓
신제품 (2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners (2+1)×1 Multimode Pump and Signal Combiners
  • Combine Two Laser Pump Sources and One Signal into One Output Fiber
  • Wavelength Insensitive with High Power Transfer Efficiency
  • Preservation of Modal Content
신제품 1x2 Single Mode (SM) Fiber Splitters/Couplers 1x2 Single Mode (SM) Fiber Splitters/Couplers
  • 협대역 중심 파장 옵션: 980nm, 1064nm, 1550nm
  • 커플링 비율 옵션: 50:50, 75:25, 90:10, 99:1
  • 손쉬운 통합을 위한 FC/APC 커넥터
Bare Optical Fiber Strands Bare Optical Fiber Strands
  • 구성 옵션: 싱글 모드, 편광 유지
  • 길이 옵션: 5m, 10m, 20m
  • 투과 파장 옵션: 450 - 1625nm
High Power Multimode Fiber Optic Patchcords High Power Multimode Fiber Optic Patchcords
  • OH 함량이 낮은 실리카 코어, 개구수(NA) 값은 0.22
  • SMA 커넥터 및 표준 길이의 2m 제품
  • 파장 대역: 380 - 2200nm
Single Mode Fiber Optic Patchcords Single Mode Fiber Optic Patchcords
  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 450 - 1650nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 표준 길이인 1m/2m/5m 제품 보유
Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords
  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 460 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 편광 소광비: 최대 25dB
  • 표준 길이인 1m/2m 제품 보유
High Extinction Ratio Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords High Extinction Ratio Polarization Maintaining Fiber Optic Patchcords
  • FC/PC 커넥터, FC/APC 커넥터, 이종 종단 커넥터
  • 970 - 1625nm 파장 대역에 맞는 패치 코드
  • 소광비: 최대 33dB
  • 980nm/1064nm/1310nm/1550nm 적외선(IR) 레이저와 사용하기에 적합
Multimode Fiber Optic Patchcords Multimode Fiber Optic Patchcords
Buffered Fiber Optics Buffered Fiber Optics

UV/VIS Optical Fibers

  • 높은 OH 함유량
  • 용융 실리카 코어부
  • 단계별 굴절률
  • 다중 모드 광섬유

VIS/NIR Optical Fibers

  • 낮은 OH 함유량
  • NIR 다이오드 레이저와 함께 사용하기에 적합
  • 용융 실리카 코어부
  • 단계별 다중 모드 광섬유
Optical Grade Fiber Optics Optical Grade Fiber Optics
  • 높은 광투과율
  • ESKA® 파이버 가닥
  • 단계별 굴절률
Fiber Optic Image Conduits Fiber Optic Image Conduits
  • 단면이 연마 및 연삭 가공된 용융 글래스 광섬유 로드
  • 일관된 광섬유 배열로 이미지 릴레이
  • 단단한 로드에 열을 가하면 자유롭게 구부릴 수 있음
Fiber Optic Tapers and Faceplates Fiber Optic Tapers and Faceplates
  • 적은 일그러짐
  • 빛을 흡수하기 위해 EMB 광섬유 사용
  • 원형 대 원형 혹은 원형 대 사각형으로 된 Taper 형태 이용 가능
Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies LightPath® Fiber Optic Collimators
  • 결합이 용이함
  • FC/PC, FC/APC, SMA 연결이 가능한 모델로 제공
  • 350 - 1600nm 범위의 4가지 파장
Focusable Collimators Focusable Collimators
  • 표준 0.22 NA Fiber Optic Cable에 연결 가능
  • UV-VIS 또는 VIS-NIR을 위한 광섬유 이용 가능
  • 다양한 Focal Length 또는 Aperture 옵션
Fiber Connector Adapters Fiber Connector Adapters
  • 양쪽 끝단에 Female Connectors
  • Fiber Patchcord 길이 연장
  • Brass (황동) 재질 구조
Fiber Optic Alignment Mounts Fiber Optic Alignment Mounts
  • FC 광섬유 연결
  • 광섬유의 정밀 배열을 위해 2축 직선형 움직임 제공
  • 옵션인 Kinematic Tilt 버전
Fiber Optic Cutting Block Fiber Optic Cutting Block
  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included
Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Norland Index Matching Liquid (IML) 150
  • 589nm에서 1.52의 굴절률
  • 일시적인 광섬유 슬라이싱 용도에 적합
  • 6g 또는 30g 용량이 사전 주입된 주사기 타입
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요