제품이 장바구니에 추가됨

Fiber Optic Cutting Block

×
  • Cleaves Jacketed and Unjacketed Fiber
  • Accepts Fiber up to 3300μm Diameter
  • Blade Included

이 장비는 꽉 조여있는 구멍을 이용하여 광섬유를 넣고 일반적인 칼 (blade – 포함)로 자릅니다. 자켓되어 있거나 자켓되어 있지 않은 광섬유를 자를 수 있습니다: 자켓이 없으면 750-3000 μm, 자켓이 있으면750-1500μm와(이중 광섬유 포함) 모든 265 마이크론 광섬유 자켓 번들. 구멍은 외경 750-3300 μm까지 가능합니다. Cutting block은 Optical Fiber Hot Knife #54-014를 포함하고 있습니다.

제품정보

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program