해당 제품은 UV-VIS(190 - 1250nm 파장 대역) 혹은 VIS-NIR(300 - 2400nm 파장 대역)에 맞게 설계되었습니다. 길이는 1.5m로 나일론/Tefzel 코팅 처리가 되어 있습니다. 코어 직경은 50 - 1000μm이며, 여러 코어 크기에 맞는 고품질 솔루션을 제공합니다. 해당 제품은 개구수(NA) 값이 0.22인 SMA 905 혹은 FC/PC 커넥터와 사용할 수 있습니다. 또한, UV-VIS/VIS-IR 스펙트럼에서 최적의 투과율이 필요한 어플리케이션에 적합합니다.
Connector | NA | Core Diameter (μm) | Wavelength | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMA 905 | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-689 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-690 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-691 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-692 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-695 | KRW 365,400 수량 5+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-696 | KRW 365,400 수량 5+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-700 | KRW 395,900 수량 5+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-703 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
SMA 905 | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-704 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 100 | UV-VIS | #23-705 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 100 | VIS-IR | #23-706 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 200 | UV-VIS | #23-707 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 200 | VIS-IR | #23-708 | KRW 272,600 수량 5+ KRW 246,500 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 400 | UV-VIS | #23-709 | KRW 365,400 수량 5+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 400 | VIS-IR | #23-710 | KRW 365,400 수량 5+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 600 | VIS-IR | #23-712 | KRW 395,900 수량 5+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 50 | UV-VIS | #23-713 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/PC | 0.22 | 50 | VIS-IR | #23-714 | KRW 279,900 수량 5+ KRW 252,300 견적 요청 |
|
||
FC/APC | - | 8.2 | - |
#55-491
재고정리
|
KRW 90,600 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)